Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0980.5008 | K | acciaio | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 17 | | | 5,60 € | | K0980.5010 | K | acciaio | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 17 | | | 5,60 € | | K0980.6308 | K | acciaio | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 17 | | | 6,05 € | | K0980.6310 | K | acciaio | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 17 | | | 6,05 € | | K0980.05008 | K | acciaio inox | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 17 | | | 6,29 € | | K0980.05010 | K | acciaio inox | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 17 | | | 6,29 € | | K0980.06308 | K | acciaio inox | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 17 | | | 6,72 € | | K0980.06310 | K | acciaio inox | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 17 | | | 6,72 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0980.5008X20 | L | acciaio | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 | | | 7,47 € | | K0980.5008X25 | L | acciaio | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 | | | 7,47 € | | K0980.5008X30 | L | acciaio | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 | | | 7,63 € | | K0980.5008X40 | L | acciaio | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 | | | 7,63 € | | K0980.5010X20 | L | acciaio | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 | | | 7,84 € | | K0980.5010X25 | L | acciaio | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 | | | 7,84 € | | K0980.5010X30 | L | acciaio | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 | | | 7,84 € | | K0980.5010X40 | L | acciaio | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 | | | 7,84 € | | K0980.6308X20 | L | acciaio | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 | | | 7,89 € | | K0980.6308X25 | L | acciaio | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 | | | 7,89 € | | K0980.6308X30 | L | acciaio | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 | | | 8,10 € | | K0980.6308X40 | L | acciaio | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 | | | 8,10 € | | K0980.6310X20 | L | acciaio | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 | | | 8,27 € | | K0980.6310X25 | L | acciaio | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 | | | 8,27 € | | K0980.6310X30 | L | acciaio | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 | | | 8,27 € | | K0980.6310X40 | L | acciaio | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 | | | 8,27 € | | K0980.05008X20 | L | acciaio inox | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 | | | 8,31 € | | K0980.05008X25 | L | acciaio inox | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 | | | 8,31 € | | K0980.05008X30 | L | acciaio inox | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 | | | 8,66 € | | K0980.05008X40 | L | acciaio inox | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 | | | 8,66 € | | K0980.05010X20 | L | acciaio inox | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 | | | 8,86 € | | K0980.05010X25 | L | acciaio inox | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 | | | 8,86 € | | K0980.05010X30 | L | acciaio inox | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 | | | 8,86 € | | K0980.05010X40 | L | acciaio inox | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 | | | 8,86 € | | K0980.06308X20 | L | acciaio inox | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 | | | 8,75 € | | K0980.06308X25 | L | acciaio inox | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 | | | 8,75 € | | K0980.06308X30 | L | acciaio inox | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 | | | 9,12 € | | K0980.06308X40 | L | acciaio inox | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 | | | 9,12 € | | K0980.06310X20 | L | acciaio inox | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 | | | 9,31 € | | K0980.06310X25 | L | acciaio inox | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 | | | 9,31 € | | K0980.06310X30 | L | acciaio inox | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 | | | 9,31 € | | K0980.06310X40 | L | acciaio inox | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 | | | 9,31 € | |
|