- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1409Staffa di fissaggio laterale pneumatica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneVersione:Alloggiamento anodizzato. Braccio tenditore brunito.Nota:La staffa di fissaggio laterale è adatta per il serraggio di pezzi da lavorare. Le staffe di fissaggio laterale vengono azionate ad aria. Grazie all'ampio angolo di rotazione del braccio di serraggio è possibile inserire e togliere liberamente i pezzi da lavorare. Ciò garantisce un'accessibilità ottimale al pezzo. La forma a blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali, così da poter adattare al meglio la staffa di fissaggio laterale al pezzo da bloccare. Nel braccio tenditore della staffa di fissaggio laterale è possibile anche inserire supporti a sfera basculante con superficie liscia o zigrinata. In questo modo è possibile serrare elementi grezzi o pezzi prelavorati. Le staffe di fissaggio laterale pneumatiche possono anche essere posizionate in diversi punti del pezzo e azionate in una sequenza specifica. Il comando avviene tramite controllo automatizzato o manuale. In generale, le ginocchiere pneumatiche si distinguono per il fatto di essere azionate mediante aria compressa. Questo agevola l'utente soprattutto nel caso di procedure di serraggio frequenti.
La forza di serraggio si riferisce a 0,5 MPa.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1409.090 | 1 | 44 | 25 | 12 | 35 | 4,5 | M4 | 12,2 | M4 | 2-4 | 36 | 20 | 28 | 8 | 1,9 | | | 395,85 € | | K1409.135 | 2 | 65 | 40 | 18 | 53 | 6,5 | M6 | 18 | M6 | 2-6 | 54 | 30 | 33 | 12 | 2,4 | | | 510,30 € | |
N. ordine | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | S1 (corsa) | S2 | F=Forza di serraggio N | Pressione di esercizio MPa | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1409.090 | 90 | 20 | 12 | 5 | 20 | 4 | 53 | 27 | 19 | 21 | 2 | 9 | 140 | 0,3 - 1,0 | | | 395,85 € | | K1409.135 | 135 | 30 | 20 | 8 | 32 | 6 | 84 | 38 | 30,5 | 34 | 3 | 15 | 320 | 0,3 - 1,0 | | | 510,30 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|