- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1388Staffa girevole pneumatica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Elemento di serraggio nichelato. Vite di serraggio in acciaio temprato e nichelato.Nota:La staffa girevole pneumatica è adatta per il serraggio di pezzi da lavorare che vengono serrati dall'alto. La funzione di rotazione e di serraggio avviene pneumaticamente. La funzione di rotazione garantisce l'inserimento e lo smontaggio senza ostacoli del pezzo in lavorazione. Ciò garantisce un'accessibilità ottimale al pezzo. Il piede dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali, così da poter allineare al meglio la staffa girevole al pezzo da bloccare. Le staffe girevoli sono disponibili in esecuzione destrorsa e sinistrorsa. Le staffe girevoli pneumatiche possono anche essere posizionate in diversi punti del pezzo e azionate in una sequenza specifica. Il comando avviene tramite controllo automatizzato o manuale.
La forza di serraggio e la forza di tenuta corrispondono a 0,5 MPa.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1388.13945 | a destra | 65 | 16 | 10 | 48 | 30 | 16 | 28 | M8 | 8,4 | 28 | 8,4 | 48 | 85 | 50 | 18 | | | 332,85 € | | K1388.03945 | a sinistra | 65 | 16 | 10 | 48 | 30 | 16 | 28 | M8 | 8,4 | 28 | 8,4 | 48 | 85 | 50 | 18 | | | 332,85 € | | K1388.15155 | a destra | 85 | 20 | 13 | 64 | 40 | 22 | 35 | M10 | 10,5 | 35 | 10,4 | 64 | 106 | 65 | 22 | | | 385,35 € | | K1388.05155 | a sinistra | 85 | 20 | 13 | 64 | 40 | 22 | 35 | M10 | 10,5 | 35 | 10,4 | 64 | 106 | 65 | 22 | | | 385,35 € | |
N. ordine | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | S1 (corsa) | F=Forza di serraggio N | Forza di serraggio F kN | Pressione di esercizio MPa | X min. | X max. | Y min. | Y max. | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1388.13945 | 45,5 | 12 | 9 | 81 | 6 | 30 | 45 | 37 | 1,2 | 400 | 0,8 | 0,3 - 0,7 | 32,5 | 39 | 33,5 | 40 | | | 332,85 € | | K1388.03945 | 45,5 | 12 | 9 | 81 | 6 | 30 | 45 | 37 | 1,2 | 400 | 0,8 | 0,3 - 0,7 | 32,5 | 39 | 33,5 | 40 | | | 332,85 € | | K1388.15155 | 57 | 15 | 11 | 101 | 8 | 40 | 55 | 45 | 1,6 | 650 | 1,3 | 0,3 - 0,7 | 41,5 | 51 | 44 | 53,5 | | | 385,35 € | | K1388.05155 | 57 | 15 | 11 | 101 | 8 | 40 | 55 | 45 | 1,6 | 650 | 1,3 | 0,3 - 0,7 | 41,5 | 51 | 44 | 53,5 | | | 385,35 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|