- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0375Bloccaggi per pezzi cilindrici |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Griffe in acciaio. Molla di compressione 1.4310. Vite di serraggio classe di resistenza 8.8.Versione:Griffe brunite. Vite di serraggio blu galvanizzata.Nota:I bloccaggi per pezzi cilindrici sono una valida alternativa al solito serraggio (intaglio e vite di serraggio) per pezzi cilindrici. Gli elementi sono adatti per i materiali più disparati (come metallo, plastica, legno ecc.). Per allentare una griffa fissa, è sufficiente un colpo in direzione assiale oppure l'estrazione tramite una filettatura aggiuntiva nella griffa e/o nell'esagono incassato della vite a testa cilindrica.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | L max. | L1 | X | G | G1 | H | K | SW | Mx Nm | N. ordine utensile di montaggio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0375.04 | 6-10 | 8 | 8 | M4 | 27 | 8 | 2,8 | M5 | M2,5 | 4 | 10 | 3 | max. 20 | K0375.904 |  |  | 17,97 € | | K0375.05 | 10-15 | 10 | 10 | M5 | 33 | 10 | 3,3 | M6 | M3 | 5 | 10 | 4 | max. 45 | K0375.905 |  |  | 18,74 € | | K0375.06 | 15-20 | 12 | 12 | M6 | 39 | 12 | 3,5 | M7 | M4 | 6 | 10 | 5 | max. 100 | K0375.906 |  |  | 19,78 € | | K0375.08 | 20-30 | 16 | 16 | M8 | 46 | 16 | 4 | M10 | M5 | 8 | 10 | 6 | max. 170 | K0375.908 |  |  | 21,75 € | | K0375.10 | 30-40 | 20 | 20 | M10 | 53 | 20 | 4,8 | M12 | M6 | 10 | 15 | 8 | max. 290 | K0375.910 |  |  | 23,43 € | | K0375.12 | 40-60 | 25 | 25 | M12 | 70 | 25 | 5,6 | M14 | M8 | 12 | 15 | 10 | max. 450 | K0375.912 |  |  | 26,41 € | | K0375.16 | 60-125 | 30 | 30 | M16 | 81 | 30 | 7,9 | M18 | M10 | 16 | 15 | 14 | max. 650 | K0375.916 |  |  | 29,95 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|