DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Temprato (52 +2 HRC) e brunito.Nota:I morsetti sono previsti per l'integrazione in ganasce per morse. Per l'integrazione è sufficiente una svasatura con fori filettati. I bordi affilati dei morsetti penetrano nel pezzo e impediscono movimenti laterali e orizzontali.
– Il serraggio ad accoppiamento geometrico consente elevati valori di taglio. – Un'altezza di serraggio ridotta di 1,5 mm (risparmio di costi di materiale). – Il profilo dei morsetti produce un lieve effetto discendente.
Con i morsetti aumentano le possibilità di utilizzo della morsa del macchinario. La loro utilizzazione assicura un serraggio rapido e sicuro di pezzi cilindrici, a contorni particolari e sovradimensionati.Nota disegno:
1) Pezzo da lavorare 2) Griffa
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.