Gruppi merceologici
Staffa di bloccaggio a gomito con unità di regolazione
K0004

Staffa di bloccaggio a gomito con unità di regolazione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base, getto in ghisa sferoidale.
Staffa di bloccaggio e vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione:brunito.Nota:Le staffe di bloccaggio a gomito con unità di regolazione sono sistemi di serraggio universali e flessibili costituiti da singoli elementi che formano un'unità fissa. Non ci sono pezzi sciolti che devono essere prima adattati alla funzione di serraggio. La forma compatta consente un serraggio a stretto contatto con il pezzo: questo consente di sfruttare l'intera superficie della tavola della macchina.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0004 Staffa di bloccaggio a gomito con unità di regolazione 307 kB

Disegni

Staffa di bloccaggio a gomito con unità di regolazione
Staffa di bloccaggio a gomito con unità di regolazione

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniIntervallo di serraggioLarghezza cava B
a norma DIN 650
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0004.10X1210-3512 124,97 €
K0004.10X1410-3514 124,97 €
K0004.10X1610-3516 124,97 €
K0004.10X1810-3518 124,97 €
K0004.20X12225-8512 160,84 €
K0004.20X14225-8514 160,84 €
K0004.20X16225-8516 160,84 €
K0004.20X18225-8518 160,84 €
K0004.30X12380-13712 211,02 €
K0004.30X14380-13714 211,02 €
K0004.30X16380-13716 211,02 €
K0004.30X18380-13718 211,02 €
K0004.40X124125-22412 238,85 €
K0004.40X144125-22414 238,85 €
K0004.40X164125-22416 238,85 €
K0004.40X184125-22418 238,85 €
K0004.50X125160-30012 255,14 €
K0004.50X145160-30014 255,14 €
K0004.50X165160-30016 255,14 €
K0004.50X185160-30018 255,14 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33