Gruppi merceologici
Ganasce di serraggio stabili, in acciaio, piatte
K1826

Ganasce di serraggio stabili, in acciaio, piatte

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio da bonifica.
Ganasce in acciaio da cementazione.
Versione:Corpo base brunito.
Ganasce cementate.
Nota:Le ganasce possono essere utilizzate da entrambi i lati: liscio per superfici lavorate e zigrinato per le superfici grezze.
La ganascia può essere fissata stabilmente al piano della macchina con due viti per cave a T o il K0698 o il K0699 da scegliere in base alla larghezza della fessura
( da ordinare separatamente).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1826 Ganasce di serraggio stabili, in acciaio, piatte 130 kB

Disegni

Ganasce di serraggio stabili, in acciaio, piatte

Selezione/filtro articoli

N. ordineCompatibile con
larghezza cava
LL1L2B

B1H
max.
H
min.
H1H2SS1Forza di
bloccaggio
F (kN)
F1
kN
SWCoppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1826.1312/1412882194014,433,5282025,4838/151,2/2,21320/40 329,70 €
K1826.1912/14/16/18177113296519605030401268/15/20/281,2/2,2/3/4,21620/40/45/60 342,30 €
K1826.2620/22/24/28/3022413529752673603640127,525/25/32/32/364,5/4,5/4,8/4,8/5,41885/85/95/95/110 462,00 €
K1826.3832/36/4225615234903891,57446401210507,521160 670,95 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33