Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della molla
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneDescrizione del prodotto:Con le morse laterali, la forza di serraggio può essere applicata lateralmente al pezzo. Le morse laterali sono particolarmente adatte a situazioni di bloccaggio in cui non è possibile o non è necessario effettuare il bloccaggio dall'alto. Con l'aiuto di molle, il pistone e il pressore vengono riportati in posizione di partenza dopo lo scarico della pressione.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.Versione:Alloggiamento brunito. Pistone temprato.Nota:Nell'applicazione della forza di serraggio laterale, sono presenti una componente di forza orizzontale e una verticale. La dimensione delle componenti della forza dipende dalla corsa. La componente verticale della forza generata può raggiungere al massimo il 25% della forza di serraggio. Con questa forza il pezzo viene bloccato contro la superficie di appoggio. La componente orizzontale della forza diminuisce in funzione della corsa fino a raggiungere almeno il 95% della forza iniziale.
Il pistone di bloccaggio della morsa laterale è dotato di una limitazione di corsa integrata.
Evitare la penetrazione di liquidi di taglio e di raffreddamento nel cilindro.
Osservare le istruzioni di sicurezza.Modalità di utilizzo- Raccordo filettato - Raccordo flangiato con O-ringDati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 500 bar.Vantaggi:- Altezza di montaggio ridotta. - Limitazione di corsa integrata per pistone di bloccaggio.Fornituran. 1 O-ring 10x2 incluso (per uso con raccordo flangiato con O-Ring).Nota disegno:
1) Tappo filettato 2) O-Ring
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.