Gruppi merceologici
Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica
K1865

Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Bracci di serraggio singoli per la morsa girevole K1864. Con le diverse forme dei bracci di serraggio è possibile realizzare diverse soluzioni di serraggio. Il materiale di fissaggio è incluso nelle morse girevoli.Materiale:Acciaio.Versione:brunito.Nota:Le informazioni sulle sedi dei bracci di serraggio e sulla forza di serraggio effettiva in funzione della pressione di esercizio devono essere osservate individualmente per ogni singola morsa girevole.

I diagrammi della forza di serraggio delle morse girevoli sono determinanti per il dimensionamento dei bracci di serraggio.
La pressione di esercizio specificata non deve essere superata e se necessario deve essere regolata.
Il movimento di rotazione dei bracci di serraggio non deve essere ostacolato. Solo quando la corsa di rotazione delle morse girevoli è stata completata si può procedere al bloccaggio del pezzo.
I pressori devono essere definiti in modo tale che il contatto con il pezzo avvenga solo al termine del movimento di rotazione.
Per evitare che vengano trasmesse coppie di serraggio all'asta del pistone, i bracci di serraggio devono essere tenuti l'uno contro l'altro durante il montaggio.

Evitare interferenze con il raggio di rotazione. C'è il rischio di lesioni alle mani e ad altre parti del corpo.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Dati tecnici:- Pressione di esercizio massima Forma A e B: 200 bar.
- Pressione di esercizio massima Forma C: 500 bar.
- Pressione di esercizio massima Forma D: 300 bar.
Montaggio:Quando si montano o smontano i bracci di serraggio, assicurarsi che non vengano trasmesse coppie all'asta del pistone della morsa girevole. Questo può essere evitato trattenendo il braccio di serraggio quando si stringe o si allenta la vite di serraggio.

1. Se la morsa girevole è dotata di una protezione da sovraccarico, il primo passo consiste nel controllarla ruotando il pistone fino a quando la protezione da sovraccarico si innesta. Una morsa girevole dispone di tre punti di aggancio a una distanza di 120°.

2. Il montaggio dei bracci di serraggio viene normalmente effettuato in assenza di pressione. Dopo aver posizionato il braccio di serraggio sull'asta del pistone, è possibile serrare la vite o il dado. Tuttavia, se è richiesta un'esatta posizione di bloccaggio del braccio di serraggio, è necessario far rientrare sotto pressione il pistone della morsa girevole. Il braccio di serraggio può quindi essere montato nella posizione desiderata.

3. Dopo aver fissato il braccio di serraggio, il ciclo di serraggio della morsa girevole deve essere controllato più volte per verificare la correttezza del punto di serraggio e della corsa di serraggio.

4. Dopo la sostituzione del braccio di serraggio, è necessario controllare nuovamente la coppia della vite di fissaggio dopo alcuni cicli di serraggio e, se necessario, serrare nuovamente la vite di fissaggio.
Su richiesta:Altre dimensioni e forme.Accessori:- Perno d'appoggio K0307.
- Supporti oscillanti K0302, K1164, K0287, K0288.
- Pinzas de forma hexagonal K0386.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1865 Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica 407 kB
 Guida alla scelta della morsa girevole idraulica 471 kB
 Nota tecnica per elementi di serraggio idraulici 150 kB

Disegni (sintesi completa)

Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica

Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaper
diametro del pistone
D

HH4H5LL1L2RR1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1865.25502A2520161064755016169 35,70 €
K1865.40752A403223157911575252515 47,25 €

Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaper
diametro del pistone
D

HLL2RCADAcc.PrezzoOrdinare
K1865.25501B252016751616 24,15 €
K1865.40751B4032231152525 30,45 €

Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaper
diametro del pistone
BD

HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1865.25253C2532201664125 27,30 €
K1865.40373C4048322366137 43,05 €

Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaper
diametro del pistone
B1D

HH2H3LL1L2L3RCADAcc.PrezzoOrdinare
K1865.25334D2514202114,515,551,535,516716 27,30 €
K1865.40504D402532281922,5765323723 43,05 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33