{"product":{"productId":"agid.28272","price":385.56,"name":"Morse girevoli heavy automatizzabili"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Morse girevoli heavy, automatizzabili, forma A, con braccio di serraggio
da
514,50 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Morse girevoli heavy, automatizzabili, forma B, senza braccio di serraggio
da
453,60 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le morse rapide heavy sono particolarmente adatte per cicli di serraggio manuali con tempi di serraggio brevi.
Il braccio di serraggio ruota di 90° in base alla velocità di rotazione dell'avvitatore a impulsi e consente un serraggio rapido. Dopo questo movimento, la corsa di serraggio è lineare verso il basso.
Il braccio di serraggio ruota di 90° in base alla velocità di rotazione dell'avvitatore a impulsi e consente un serraggio rapido. Dopo questo movimento, la corsa di serraggio è lineare verso il basso.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Modalità di utilizzo
Avvitatore a impulsi con coppia regolabile.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi
- Automatizzabile
- Forze di serraggio elevate
- Serraggio rapido
- Forze di serraggio elevate
- Serraggio rapido
Nota disegno
1) Corsa di rotazione
2) Corsa di serraggio
2) Corsa di serraggio