- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:bonificato, zincato nero.Nota:La resistenza alla trazione della piastra di supporto deve essere di almeno 900 N/mm² se si utilizza senza dado per cave a T DIN508. Non pulire con aria compressa.Utilizzo:Utilizzando la vite di aggiustaggio si regola l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.Vantaggi:- Serraggio continuo. - Forze di serraggio 12 kN / 16 kN. - Struttura compatta. - La scala di altezza consente una preimpostazione rapida dell'altezza di serraggio. - Pressore montato in modo imperdibile. - Resistente allo sporco e ai trucioli. - Il braccio di serraggio curvo assicura un serraggio verticale e affidabile con una coppia definita. - Il tenditore compatto può essere collegato al rialzo K2228 senza viti grazie a un nuovo tipo di chiusura rapida.Accessori:Rialzi con chiusura rapida K2228. Set di pressori K2229.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | A min. | A max. | B | B1 | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | Larghezza cava | SW | Forza di bloccaggio kN | Coppia di serraggio M1 Nm | Coppia di serraggio M2 Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2227.1212 | 38,5 | 59,5 | 47,5 | 38,5 | 28 | M12 | 56,5-118 | 0-100 | 3,5-103,5 | 92,5 | 81 | 107 | 12 | 16 | 141,5-163 | 14 | 10 | 12 | 100 | 40 | | | 464,10 € | | K2227.1612 | 22,8 | 40,2 | 47,5 | 38,5 | 28 | M12 | 52-107 | 0-90 | 3,5-93,5 | 92,5 | 81 | 107 | 12 | 16 | 126-143,5 | 14 | 10 | 16 | 100 | 40 | | | 453,60 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|