text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
zincato e passivato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
Nota disegno
1) Bordo e riscontro per montaggio allineato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche