{"product":{"productId":"agid.13242","price":253.08,"name":"Ginocchiera pneumatica orizzontale forma B"},"currency":"EUR"}
Materiale
Parti di leva e mandrino pressore in acciaio.
Versione
Parti di leva galvanizzate e cromate.
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Cilindro non trattato.
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Cilindro non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Parti di leva e mandrino pressore in acciaio.
Versione
Parti di leva galvanizzate e cromate.
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Cilindro non trattato.
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Cilindro non trattato.
Nota
Lunghezza cavo: 2,5 m.
Cilindro pneumatico
A doppio effetto senza ammortizzatore di fine corsa e equipaggiato con due interruttori di prossimità reed con indicatore LED.
Dati tecnici per interruttore di prossimità reed
Max. potenza DC = 10 W / AC = 12 VA.
Max. tensione di commutazione 10 - 60 V, DC e AC.
Max. potere di apertura 500 mA.
Max. tensione di commutazione 10 - 60 V, DC e AC.
Max. potere di apertura 500 mA.
Accessory
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
K0102
K0103
K0106
K0107
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.