- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- K1463
Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale con sensore di forza
- K1463
Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale con chiusura di sicurezza e sensore di forza
- K1464
Pezzi di serraggio regolabili per morsetto ad azione rapida con sensore di forza
- K1482
Connettore a spina con collegamento a vite schermato
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica con piede verticale e mandrino a pressione regolabile
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale antistatica con piede orizzontale e mandrino a pressione regolabile
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale antistatica con piede verticale e mandrino a pressione regolabile
- K0664
Dadi con calotta sferica
- K1736
Sensori di stato in acciaio inox con supporto per ginocchiera di serraggio rapida.
- K1243
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K1543
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base orizzontale a sinistra e mandrino pressore regolabile
- K1544
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile
- K1239
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K1433
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno
- K1541
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K1240
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K1241
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K2067
Ginocchiera di serraggio rapido verticale, con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, in acciaio nero
- K1434
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K1435
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
- K1242
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello pesante con mandrino pressore regolabile
- K1439
Pinza di traino
- K1244
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore fisso
- K1245
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore regolabile
- K1246
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K1248
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K1250
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso
- K1251
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno
- K1253
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso
- K1254
Mini ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K1255
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K2066
Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K1256
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K1257
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K1438
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K1258
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
- K1542
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile
- K1259
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile
- K1436
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore fisso
- K1437
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno
- K1260
Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro
- K1261
Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro
- K1262
Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro
- K1265
Attrezzo di chiusura verticale con riscontro
- K1268
Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro
- K1270
Ginocchiera a uncino orizzontale con riscontro
- K1432
Ginocchiera a uncino orizzontale con riscontro
- K1545
Mini ginocchiera a spinta con staffa
- K1546
Ginocchiera a spinta con staffa
- K1547
Ginocchiera a spinta con staffa
- K1440
Ginocchiera a spinta orizzontale senza staffa
- K0087
Ginocchiera a spinta orizzontale modello pesante con maniglia
- K0088
Ginocchiera a spinta orizzontale modello pesante con maniglia a leva intercambiabile
- K0745
Ginocchiera a spinta orizzontale mini
- K1548
Ginocchiera pneumatica orizzontale
- K1549
Ginocchiera pneumatica a spinta
- K1550
Presse a ginocchiera modello manuale
- K1551
Presse a ginocchiera modello pneumatico
- K0055
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0056
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore fisso
- K0058
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0059
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0060
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K0061
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
- K0062
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile
- K0063
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore fisso
- K0064
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno
- K0065
Unità di staffaggio rapido curva con piede orizzontale
- K0066
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso
- K0067
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con braccio di sostegno pieno
- K0068
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0069
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0070
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K0071
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale a sinistra e mandrino pressore regolabile
- K0267
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile
- K0072
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0073
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno
- K0074
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0075
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K0076
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
- K0077
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello pesante con mandrino pressore regolabile
- K0078
Pinza di traino
- K0079
Ginocchiera a uncino orizzontale con riscontro
- K0080
Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro
- K0081
Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro
- K0082
Attrezzo di chiusura verticale con riscontro
- K0083
Mini ginocchiera a spinta orizzontale con staffa
- K0084
Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa
- K0085
Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa
- K0086
Ginocchiera a spinta orizzontale senza staffa
- K0089
Ginocchiera pneumatica orizzontale forma A
- K0090
Ginocchiera pneumatica orizzontale forma B
- K0091
Ginocchiera pneumatica verticale modello pesante
- K0092
Ginocchiera pneumatica orizzontale modello pesante
- K0093
Ginocchiera pneumatica a spinta
- K0094
Ginocchiera pneumatica a spinta
- K0095
Presse a ginocchiera modello manuale
- K0096
Presse a ginocchiera modello pneumatico
- K0098
Angolare di fissaggio
- K1431
Angolare di fissaggio
- K2110
Impugnature rotonde in plastica, con attacco rettangolare
- K2111
Impugnature rotonde in plastica, con attacco rotondo
- K2112
Impugnature rotonde in plastica, con attacco rotondo
- K2113
Impugnature rettangolari in plastica, con attacco rettangolare
- K0099
Impugnature in plastica rotonde
- K0100
Impugnature in plastica
- K0688
Viti di pressione con pressore
- K0689
Viti di pressione con pressore
- K0690
Viti di pressione in neoprene
- K0101
Mandrini pressori rigidi
- K1442
Mandrini pressori rigidi
- K0102
Mandrini pressori con piedino articolato
- K0103
Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato
- K1443
Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato
- K0104
Pressori in neoprene
- K0105
Tappi di protezione
- K0106
Tappi di protezione
- K0106
Tappi di protezione antistatici
- K0107
Dischi di fissaggio per mandrini pressori
- K1441
Dischi di fissaggio per mandrini pressori
- K1210
Blocco di adattamento alluminio
- K1211
Flangia di adattamento rotonda
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0662Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio. Maniglia in poliammide. Staffa di sbloccaggio in TPE.Versione:nitrocarburato e ossidato nero. Impugnatura blu, nera o rossa.Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura. Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.
Su richiesta:altri colori dell'impugnatura.Accessori:K0106 K0098 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393Nota disegno:1) Perno di arresto posizione 1 2) Perno di arresto posizione 2 Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore componenti | Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 1 | Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 2 | Angolo di apertura braccio di sostegno senza battuta | Angolo di apertura maniglia posizione 1 | Angolo di apertura maniglia posizione 2 | Angolo di apertura maniglia senza battuta | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di tenuta F2 N | Forza di bloccaggio F3 N | Forza di bloccaggio F4 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0662.006101 | blu oltremare RAL 5002 | 56° | 83° | 152° | 46° | 56° | 83° | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | | | 32,45 € | | K0662.008101 | blu oltremare RAL 5002 | 13° | 93° | 158° | 26° | 61° | 86° | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | | | 38,78 € | | K0662.010101 | blu oltremare RAL 5002 | 6° | 97° | 176° | 19° | 59° | 91° | 250 | 2500 | 4500 | 1500 | 2800 | | | 53,07 € | | K0662.012101 | blu oltremare RAL 5002 | 11° | 88° | 164° | 24° | 60° | 91° | 280 | 3000 | 5500 | 1400 | 2800 | | | 54,86 € | | K0662.006100 | grigio nerastro RAL 7021 | 56° | 83° | 152° | 46° | 56° | 83° | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | | | 32,45 € | | K0662.008100 | grigio nerastro RAL 7021 | 13° | 93° | 158° | 26° | 61° | 86° | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | | | 38,78 € | | K0662.010100 | grigio nerastro RAL 7021 | 6° | 97° | 176° | 19° | 59° | 91° | 250 | 2500 | 4500 | 1500 | 2800 | | | 53,07 € | | K0662.012100 | grigio nerastro RAL 7021 | 11° | 88° | 164° | 24° | 60° | 91° | 280 | 3000 | 5500 | 1400 | 2800 | | | 54,86 € | | K0662.006103 | rosso traffico RAL 3020 | 56° | 83° | 152° | 46° | 56° | 83° | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | | | 32,45 € | | K0662.008103 | rosso traffico RAL 3020 | 13° | 93° | 158° | 26° | 61° | 86° | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | | | 38,78 € | | K0662.010103 | rosso traffico RAL 3020 | 6° | 97° | 176° | 19° | 59° | 91° | 250 | 2500 | 4500 | 1500 | 2800 | | | 53,07 € | | K0662.012103 | rosso traffico RAL 3020 | 11° | 88° | 164° | 24° | 60° | 91° | 280 | 3000 | 5500 | 1400 | 2800 | | | 54,86 € | |
N. ordine | Colore componenti | Disposizione dei fori | M | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | D | H | L | L1 | N. ordine angolare di fissaggio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0662.006101 | blu oltremare RAL 5002 | 3 | M6x35 | 14 | 29 | 7 | 12 | 27 | 38 | 17,5 | 12,5 | - | 2,5 | 53,4 | 24,9 | 5,5 | 163 | 86,5 | 53 | K0098.02 | | | 32,45 € | | K0662.008101 | blu oltremare RAL 5002 | 3 | M8x45 | 21 | 39 | 9 | 19 | 32 | 45 | 20,6 | 15,6 | - | 2,5 | 51,1 | 32,7 | 6,8 | 191,4 | 107 | 62 | K0098.04 | | | 38,78 € | | K0662.010101 | blu oltremare RAL 5002 | 4 | M10x55 | 32 | 50 | 8 | 27 | 45 | 64 | 25,5 | 18,5 | 38 | 3,5 | 56,5 | 38,7 | 9 | 230,5 | 153 | 95 | K0098.06 | | | 53,07 € | | K0662.012101 | blu oltremare RAL 5002 | 5 | M12x70 | 32 | 53 | 10,5 | - | 45 | 63 | 28 | 21 | - | 3,5 | 56,5 | 46,7 | 8,8 | 249,1 | 173,5 | 113,5 | K0098.06 | | | 54,86 € | | K0662.006100 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x35 | 14 | 29 | 7 | 12 | 27 | 38 | 17,5 | 12,5 | - | 2,5 | 53,4 | 24,9 | 5,5 | 163 | 86,5 | 53 | K0098.02 | | | 32,45 € | | K0662.008100 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M8x45 | 21 | 39 | 9 | 19 | 32 | 45 | 20,6 | 15,6 | - | 2,5 | 51,1 | 32,7 | 6,8 | 191,4 | 107 | 62 | K0098.04 | | | 38,78 € | | K0662.010100 | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M10x55 | 32 | 50 | 8 | 27 | 45 | 64 | 25,5 | 18,5 | 38 | 3,5 | 56,5 | 38,7 | 9 | 230,5 | 153 | 95 | K0098.06 | | | 53,07 € | | K0662.012100 | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M12x70 | 32 | 53 | 10,5 | - | 45 | 63 | 28 | 21 | - | 3,5 | 56,5 | 46,7 | 8,8 | 249,1 | 173,5 | 113,5 | K0098.06 | | | 54,86 € | | K0662.006103 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x35 | 14 | 29 | 7 | 12 | 27 | 38 | 17,5 | 12,5 | - | 2,5 | 53,4 | 24,9 | 5,5 | 163 | 86,5 | 53 | K0098.02 | | | 32,45 € | | K0662.008103 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M8x45 | 21 | 39 | 9 | 19 | 32 | 45 | 20,6 | 15,6 | - | 2,5 | 51,1 | 32,7 | 6,8 | 191,4 | 107 | 62 | K0098.04 | | | 38,78 € | | K0662.010103 | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M10x55 | 32 | 50 | 8 | 27 | 45 | 64 | 25,5 | 18,5 | 38 | 3,5 | 56,5 | 38,7 | 9 | 230,5 | 153 | 95 | K0098.06 | | | 53,07 € | | K0662.012103 | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M12x70 | 32 | 53 | 10,5 | - | 45 | 63 | 28 | 21 | - | 3,5 | 56,5 | 46,7 | 8,8 | 249,1 | 173,5 | 113,5 | K0098.06 | | | 54,86 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|