- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- K1463
Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale con sensore di forza
- K1463
Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale con chiusura di sicurezza e sensore di forza
- K1464
Pezzi di serraggio regolabili per morsetto ad azione rapida con sensore di forza
- K1482
Connettore a spina con collegamento a vite schermato
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica con piede verticale e mandrino a pressione regolabile
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale antistatica con piede orizzontale e mandrino a pressione regolabile
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale antistatica con piede verticale e mandrino a pressione regolabile
- K0664
Dadi con calotta sferica
- K1736
Sensori di stato in acciaio inox con supporto per ginocchiera di serraggio rapida.
- K1243
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K1543
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base orizzontale a sinistra e mandrino pressore regolabile
- K1544
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile
- K1239
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K1433
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno
- K1541
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K1240
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K1241
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K2067
Ginocchiera di serraggio rapido verticale, con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, in acciaio nero
- K1434
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K1435
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
- K1242
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello pesante con mandrino pressore regolabile
- K1439
Pinza di traino
- K1244
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore fisso
- K1245
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore regolabile
- K1246
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K1248
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K1250
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso
- K1251
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno
- K1253
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso
- K1254
Mini ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K1255
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K2066
Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K1256
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K1257
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K1438
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K1258
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
- K1542
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile
- K1259
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile
- K1436
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore fisso
- K1437
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno
- K1260
Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro
- K1261
Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro
- K1262
Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro
- K1265
Attrezzo di chiusura verticale con riscontro
- K1268
Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro
- K1270
Ginocchiera a uncino orizzontale con riscontro
- K1432
Ginocchiera a uncino orizzontale con riscontro
- K1545
Mini ginocchiera a spinta con staffa
- K1546
Ginocchiera a spinta con staffa
- K1547
Ginocchiera a spinta con staffa
- K1440
Ginocchiera a spinta orizzontale senza staffa
- K0087
Ginocchiera a spinta orizzontale modello pesante con maniglia
- K0088
Ginocchiera a spinta orizzontale modello pesante con maniglia a leva intercambiabile
- K0745
Ginocchiera a spinta orizzontale mini
- K1548
Ginocchiera pneumatica orizzontale
- K1549
Ginocchiera pneumatica a spinta
- K1550
Presse a ginocchiera modello manuale
- K1551
Presse a ginocchiera modello pneumatico
- K0055
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0056
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore fisso
- K0058
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0059
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0060
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K0061
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
- K0062
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile
- K0063
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore fisso
- K0064
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno
- K0065
Unità di staffaggio rapido curva con piede orizzontale
- K0066
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso
- K0067
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con braccio di sostegno pieno
- K0068
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0069
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0070
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K0071
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale a sinistra e mandrino pressore regolabile
- K0267
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile
- K0072
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0073
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno
- K0074
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0075
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K0076
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
- K0077
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello pesante con mandrino pressore regolabile
- K0078
Pinza di traino
- K0079
Ginocchiera a uncino orizzontale con riscontro
- K0080
Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro
- K0081
Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro
- K0082
Attrezzo di chiusura verticale con riscontro
- K0083
Mini ginocchiera a spinta orizzontale con staffa
- K0084
Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa
- K0085
Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa
- K0086
Ginocchiera a spinta orizzontale senza staffa
- K0089
Ginocchiera pneumatica orizzontale forma A
- K0090
Ginocchiera pneumatica orizzontale forma B
- K0091
Ginocchiera pneumatica verticale modello pesante
- K0092
Ginocchiera pneumatica orizzontale modello pesante
- K0093
Ginocchiera pneumatica a spinta
- K0094
Ginocchiera pneumatica a spinta
- K0095
Presse a ginocchiera modello manuale
- K0096
Presse a ginocchiera modello pneumatico
- K0098
Angolare di fissaggio
- K1431
Angolare di fissaggio
- K2110
Impugnature rotonde in plastica, con attacco rettangolare
- K2111
Impugnature rotonde in plastica, con attacco rotondo
- K2112
Impugnature rotonde in plastica, con attacco rotondo
- K2113
Impugnature rettangolari in plastica, con attacco rettangolare
- K0099
Impugnature in plastica rotonde
- K0100
Impugnature in plastica
- K0688
Viti di pressione con pressore
- K0689
Viti di pressione con pressore
- K0690
Viti di pressione in neoprene
- K0101
Mandrini pressori rigidi
- K1442
Mandrini pressori rigidi
- K0102
Mandrini pressori con piedino articolato
- K0103
Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato
- K1443
Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato
- K0104
Pressori in neoprene
- K0105
Tappi di protezione
- K0106
Tappi di protezione
- K0106
Tappi di protezione antistatici
- K0107
Dischi di fissaggio per mandrini pressori
- K1441
Dischi di fissaggio per mandrini pressori
- K1210
Blocco di adattamento alluminio
- K1211
Flangia di adattamento rotonda
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0065Unità di staffaggio rapido curva con piede orizzontale |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e passivato. Mandrino pressore e dadi fosfatizzati. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:I dispositivi di serraggio rapido curvi sono particolarmente indicati per il serraggio di pezzi con tolleranza maggiore, come ad es. pezzi in ghisa grezza o metalli non ferrosi.Accessori:K0098 K0100 K0101 K0102 K0103 K0106Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di bloccaggio F3 N | Impugnatura in plastica idonea | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0065.0075 | 90° | 80° | 190 | 750 | 350 - 600 | K0100.16 | | | 23,25 € | | K0065.0250 | 85° | 80° | 190 | 2500 | 850 - 1200 | K0100.28 | | | 33,64 € | | K0065.0350 | 90° | 80° | 230 | 3500 | 950 - 1400 | K0100.30 | | | 42,37 € | |
N. ordine | A | A1 | A2 | B | B1 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | N. ordine angolare di fissaggio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0065.0075 | 16 | 26 | 5 | 24 | 34 | 16 | 9,5 | 4,4 | 93 | 52 | 22 | 7 | M5x35 | K0098.02 | | | 23,25 € | | K0065.0250 | 19 | 35 | 8 | 32 | 47 | 30 | 21,5 | 7,1 | 176 | 74 | 32 | 20 | M8x60 | K0098.04 | | | 33,64 € | | K0065.0350 | 32 | 50 | 9 | 45 | 64 | 42 | 25,5 | 8,3 | 220 | 116 | 59 | 13 | M10x80 | K0098.06 | | | 42,37 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|