{"product":{"productId":"agid.20834","price":4.45,"name":"Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, forma A"},"currency":"EUR"}
- Per smussare, coprire e decorare bordi di lamiera
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, montaggio
- Montaggio semplice e rapido
- Nessuna necessità di materiale di fissaggio
- Lunghezza a piacere
Descrizione
Materiale
PVC.
Versione
colore nero.
Nota
I profili di protezione bordi sono progettati per smussare, coprire e decorare i bordi della lamiera, in modo che non siano necessarie ulteriori fasi di lavorazione.
Montaggio
Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo di protezione bordi si incolla automaticamente anche in presenza di raggi o curvature. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.
Su richiesta
Altre lunghezze.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.