Getto di alluminio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Versione
Burattato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Nota
I morsetti con dentatura interna possono essere collegati ai morsetti con dentatura esterna (K0485) per formare morsetti articolati.

Coppia max per serrare
le viti di bloccaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Nota disegno
1) Dentatura 15°
Accessory
- Dadi esagonali DIN 985
- Viti a testa esagonale DIN 933
- Viti a testa cilindrica DIN 6912
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche