Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota
I morsetti articolati sono regolabili a 180°.
La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è Ø 18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori K0492.
Su richiesta
Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.
Nota bene
Coppia di avvitamento delle viti di fissaggio:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accessory
- Riduttori K0492
- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche