- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0119Elementi per la regolazione in altezza con rondelle sferiche di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneVersione:Versione standard zincatura galvanica, passivata blu. Modello in acciaio inox non trattato.Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data. Si distinguono per il loro ampio campo di regolazione che va da 10 mm a 39 mm. Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F. Accessori:K0691 Rondelle sferiche di compensazione. K0787 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | per vite | D1 | D2 | H min.
| H max.
| B | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0119.1006 | acciaio da bonifica | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 40 | 50 | - | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 | | | 68,58 € | | K0119.1406 | acciaio da bonifica | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | - | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 | | | 75,98 € | | K0119.1408 | acciaio da bonifica | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | - | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 | | | 75,98 € | | K0119.1410 | acciaio da bonifica | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | - | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 | | | 75,98 € | | K0119.1810 | acciaio da bonifica | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | - | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 | | | 85,24 € | | K0119.1812 | acciaio da bonifica | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | - | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 | | | 85,24 € | | K0119.1816 | acciaio da bonifica | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | - | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 | | | 85,24 € | | K0119.2316 | acciaio da bonifica | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | - | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 | | | 104,86 € | | K0119.2320 | acciaio da bonifica | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | - | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 | | | 104,86 € | | K0119.2324 | acciaio da bonifica | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | - | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 | | | 104,86 € | | K0119.2920 | acciaio da bonifica | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | - | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 | | | 139,19 € | | K0119.2924 | acciaio da bonifica | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | - | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 | | | 139,19 € | | K0119.2930 | acciaio da bonifica | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | - | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 | | | 139,19 € | | K0119.3924 | acciaio da bonifica | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | - | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 | | | 190,67 € | | K0119.3930 | acciaio da bonifica | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | - | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 | | | 190,67 € | | K0119.10061 | acciaio inox | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 40 | 50 | - | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 | | | 76,28 € | | K0119.14061 | acciaio inox | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | - | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 | | | 85,81 € | | K0119.14081 | acciaio inox | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | - | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 | | | 85,81 € | | K0119.14101 | acciaio inox | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | - | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 | | | 83,39 € | | K0119.18101 | acciaio inox | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | - | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 | | | 95,34 € | | K0119.18121 | acciaio inox | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | - | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 | | | 95,34 € | | K0119.18161 | acciaio inox | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | - | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 | | | 95,34 € | | K0119.23161 | acciaio inox | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | - | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 | | | 125,53 € | | K0119.23201 | acciaio inox | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | - | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 | | | 125,53 € | | K0119.23241 | acciaio inox | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | - | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 | | | 125,53 € | | K0119.29201 | acciaio inox | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | - | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 | | | 196,72 € | | K0119.29241 | acciaio inox | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | - | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 | | | 196,72 € | | K0119.29301 | acciaio inox | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | - | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 20,6 | | | 196,72 € | | K0119.39241 | acciaio inox | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | - | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 | | | 271,71 € | | K0119.39301 | acciaio inox | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | - | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 | | | 271,71 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|