- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0403Viti di pressione con nipplo |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Vite, acciaio, classe di resistenza 10.9. Perni in acciaio per utensili.Versione:Perni temprati. Viti e perni bruniti.Nota:Le viti di pressione con estremità cilindrica bombata trovano applicazione quando viene richiesta una pressione puntiforme o un punto di appoggio. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | L | L2 | L4 | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0403.05X09 | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1,42 € | | K0403.05X13 | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1,42 € | | K0403.05X17 | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1,44 € | | K0403.05X21 | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1,46 € | | K0403.06X14 | M6 | 4 | 14,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1,46 € | | K0403.06X18 | M6 | 4 | 18,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1,46 € | | K0403.06X22 | M6 | 4 | 22,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1,47 € | | K0403.06X27 | M6 | 4 | 27,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1,54 € | | K0403.08X15 | M8 | 5,5 | 14,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 1,62 € | | K0403.08X19 | M8 | 5,5 | 18,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 1,62 € | | K0403.08X23 | M8 | 5,5 | 22,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 1,62 € | | K0403.08X28 | M8 | 5,5 | 27,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 1,68 € | | K0403.08X35 | M8 | 5,5 | 34,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 1,77 € | | K0403.10X19 | M10 | 7 | 18,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 1,66 € | | K0403.10X23 | M10 | 7 | 22,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 1,72 € | | K0403.10X28 | M10 | 7 | 27,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 1,77 € | | K0403.10X35 | M10 | 7 | 34,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 1,97 € | | K0403.10X43 | M10 | 7 | 42,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2,05 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|