HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Ghiere con impugnatura a galletto simili a DIN 705, acciaio
K0407

Ghiere con impugnatura a galletto simili a DIN 705, acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghiera in acciaio.
Impugnatura a galletto in resina termoplastica.
Gambo filettato in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Ghiera non trattata.
Impugnatura a galletto grigio nerastro.
Gambo filettato passivato blu.
Nota disegno:
1) Battuta variabile
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0407 Ghiere con impugnatura a galletto simili a DIN 705, acciaio 168 kB

Disegni

Ghiere con impugnatura a galletto simili a DIN 705, acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BD1D2D3HCADAcc.PrezzoOrdinare
K0407.1006018612M426 0,93 €
K0407.1008018816M427 1,00 €
K0407.101001101020M530 1,12 €
K0407.101201121222M631 1,21 €
K0407.101601121628M633 1,34 €
K0407.102001142032M635 1,52 €
K0407.102501162540M837,5 2,11 €
K0407.103201163250M846 3,04 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33