Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I giunti rigidi trasmettono coppie elevate senza gioco e con resistenza alla torsione. Trovano applicazione quando non sono presenti prolunghe degli alberi o errori di allineamento. Resistente all'usura e privi di manutenzione. Nessun allentamento delle viti dovuto a vibrazioni grazie al frenafiletti.

La trasmissione del momento nominale massimo può essere ottenuta solo con un montaggio ottimale e la precisione delle dimensioni dell'albero.

Regime max. 4000 giri/min.
Range di temperatura: -40 °C - +175 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.
Versione con cava della linguetta di aggiustamento DIN 6885/1, tolleranza P9.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2065 Giunti rigidi in due parti 211 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,1 MB

Disegni

Giunti rigidi in due parti

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
C
(DIN 912-12.9)
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
D1D4LRCoppia
nominale
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2065.1080AcciaioM3x82,18243526,850 39,59 €
K2065.1100AcciaioM4x124,610294532,770 43,04 €
K2065.1120AcciaioM4x124,612294532,770 43,04 €
K2065.1140AcciaioM5x169,514345039,4190 48,67 €
K2065.1150AcciaioM5x169,515345039,4190 48,67 €
K2065.1160AcciaioM5x169,516345039,4190 48,67 €
K2065.1190AcciaioM6x181619426548,2300 57,40 €
K2065.1200AcciaioM6x181620426548,2350 57,40 €
K2065.1250AcciaioM6x181625457550,8390 63,27 €
K2065.1300AcciaioM6x181630548358,6475 86,85 €
K2065.1350AcciaioM8x253935679574,11100 112,58 €
K2065.1400AcciaioM8x2539407710883,41325 148,05 €
K2065.1500AcciaioM10x2577508512493,22250 173,23 €
N. ordineMateriale
corpo base
C
(DIN 912 A2-70)
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
D1D4LRCoppia
nominale
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2065.2080Acciaio inoxM3x81,18243526,816 55,26 €
K2065.2100Acciaio inoxM4x122,510294532,770 62,77 €
K2065.2120Acciaio inoxM4x122,512294532,770 62,77 €
K2065.2140Acciaio inoxM5x165,414345039,4160 79,94 €
K2065.2150Acciaio inoxM5x165,415345039,4160 79,94 €
K2065.2160Acciaio inoxM5x165,416345039,4160 79,94 €
K2065.2190Acciaio inoxM6x189,619426548,2260 110,42 €
K2065.2200Acciaio inoxM6x189,620426548,2300 110,42 €
K2065.2250Acciaio inoxM6x189,625457550,8325 117,84 €
K2065.2300Acciaio inoxM6x189,630548358,6400 172,95 €
K2065.2350Acciaio inoxM8x252335679574,1438 209,45 €
K2065.2400Acciaio inoxM8x2523407710883,4445 273,22 €
K2065.2500Acciaio inoxM10x2546508512493,2688 358,55 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33