- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1960Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Classe di resistenza min. 4.6 zincato. Classe di resistenza 8.8 grezzo o zincato. Acciaio inox non trattato.Nota:Le aste filettate vengono fornite solo in lunghezze da 1000 mm. Le aste filettate delle dimensioni M3 e M4 possono presentare leggere incurvature al momento della consegna.
Per ragioni tecniche, la versione con finitura naturale può avere una superficie grigia o nera.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Superficie corpo base | Versione 1 | Classe di resistenza | D | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1960.031 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 4.6 | M3 | 1000 | | | 2,64 € | | K1960.041 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 4.6 | M4 | 1000 | | | 3,10 € | | K1960.051 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 4.6 | M5 | 1000 | | | 3,80 € | | K1960.061 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 4.6 | M6 | 1000 | | | 4,24 € | | K1960.081 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 4.6 | M8 | 1000 | | | 4,89 € | | K1960.101 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 4.6 | M10 | 1000 | | | 5,87 € | | K1960.121 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 4.6 | M12 | 1000 | | | 9,06 € | | K1960.161 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 4.6 | M16 | 1000 | | | 12,26 € | | K1960.201 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 4.6 | M20 | 1000 | | | 18,66 € | | K1960.241 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 4.6 | M24 | 1000 | | | 26,13 € | | K1960.301 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 4.6 | M30 | 1000 | | | 29,59 € | | K1960.361 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 4.6 | M36 | 1000 | | | 37,07 € | | K1960.1041 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 4.6 | M4 | 1000 | | | 13,86 € | | K1960.1051 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 4.6 | M5 | 1000 | | | 10,27 € | | K1960.1061 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 4.6 | M6 | 1000 | | | 10,53 € | | K1960.1081 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 4.6 | M8 | 1000 | | | 8,23 € | | K1960.1101 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 4.6 | M10 | 1000 | | | 5,54 € | | K1960.1121 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 4.6 | M12 | 1000 | | | 8,10 € | | K1960.1161 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 4.6 | M16 | 1000 | | | 15,50 € | | K1960.1201 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 4.6 | M20 | 1000 | | | 25,95 € | | K1960.1241 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 4.6 | M24 | 1000 | | | 34,89 € | | K1960.1301 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 4.6 | M30 | 1000 | | | 34,71 € | | K1960.05 | acciaio | grezzo | filettatura destrorsa | 8.8 | M5 | 1000 | | | 6,30 € | | K1960.06 | acciaio | grezzo | filettatura destrorsa | 8.8 | M6 | 1000 | | | 7,02 € | | K1960.08 | acciaio | grezzo | filettatura destrorsa | 8.8 | M8 | 1000 | | | 8,10 € | | K1960.10 | acciaio | grezzo | filettatura destrorsa | 8.8 | M10 | 1000 | | | 9,71 € | | K1960.12 | acciaio | grezzo | filettatura destrorsa | 8.8 | M12 | 1000 | | | 15,06 € | | K1960.14 | acciaio | grezzo | filettatura destrorsa | 8.8 | M14 | 1000 | | | 20,38 € | | K1960.16 | acciaio | grezzo | filettatura destrorsa | 8.8 | M16 | 1000 | | | 20,38 € | | K1960.18 | acciaio | grezzo | filettatura destrorsa | 8.8 | M18 | 1000 | | | 31,05 € | | K1960.20 | acciaio | grezzo | filettatura destrorsa | 8.8 | M20 | 1000 | | | 31,05 € | | K1960.22 | acciaio | grezzo | filettatura destrorsa | 8.8 | M22 | 1000 | | | 43,48 € | | K1960.24 | acciaio | grezzo | filettatura destrorsa | 8.8 | M24 | 1000 | | | 43,48 € | | K1960.043 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 8.8 | M4 | 1000 | | | 5,13 € | | K1960.053 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 8.8 | M5 | 1000 | | | 6,35 € | | K1960.063 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 8.8 | M6 | 1000 | | | 7,08 € | | K1960.083 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 8.8 | M8 | 1000 | | | 8,17 € | | K1960.103 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 8.8 | M10 | 1000 | | | 9,79 € | | K1960.123 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 8.8 | M12 | 1000 | | | 15,12 € | | K1960.143 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 8.8 | M14 | 1000 | | | 20,44 € | | K1960.163 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 8.8 | M16 | 1000 | | | 20,44 € | | K1960.183 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 8.8 | M18 | 1000 | | | 31,10 € | | K1960.203 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 8.8 | M20 | 1000 | | | 31,10 € | | K1960.223 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 8.8 | M22 | 1000 | | | 43,53 € | | K1960.243 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 8.8 | M24 | 1000 | | | 43,53 € | | K1960.303 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 8.8 | M30 | 1000 | | | 49,28 € | | K1960.363 | acciaio | zincato | filettatura destrorsa | 8.8 | M36 | 1000 | | | 61,76 € | | K1960.1063 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 8.8 | M6 | 1000 | | | 4,31 € | | K1960.1083 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 8.8 | M8 | 1000 | | | 7,26 € | | K1960.1103 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 8.8 | M10 | 1000 | | | 11,50 € | | K1960.1123 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 8.8 | M12 | 1000 | | | 15,04 € | | K1960.1163 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 8.8 | M16 | 1000 | | | 26,57 € | | K1960.1203 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 8.8 | M20 | 1000 | | | 41,44 € | | K1960.1243 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 8.8 | M24 | 1000 | | | 59,97 € | | K1960.1303 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 8.8 | M30 | 1000 | | | 84,49 € | | K1960.1363 | acciaio | zincato | filettatura sinistrorsa | 8.8 | M36 | 1000 | | | 99,48 € | | K1960.052 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | 70 | M5 | 1000 | | | 7,46 € | | K1960.062 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | 70 | M6 | 1000 | | | 8,15 € | | K1960.082 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | 70 | M8 | 1000 | | | 10,09 € | | K1960.102 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | 70 | M10 | 1000 | | | 14,04 € | | K1960.122 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | 70 | M12 | 1000 | | | 20,71 € | | K1960.162 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | 70 | M16 | 1000 | | | 32,98 € | | K1960.182 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | 70 | M18 | 1000 | | | 37,44 € | | K1960.202 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | 70 | M20 | 1000 | | | 54,63 € | | K1960.222 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | 70 | M22 | 1000 | | | 58,61 € | | K1960.242 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | 70 | M24 | 1000 | | | 65,14 € | | K1960.1042 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | 70 | M4 | 1000 | | | 7,44 € | | K1960.1052 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | 70 | M5 | 1000 | | | 8,22 € | | K1960.1062 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | 70 | M6 | 1000 | | | 8,97 € | | K1960.1082 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | 70 | M8 | 1000 | | | 11,11 € | | K1960.1102 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | 70 | M10 | 1000 | | | 15,42 € | | K1960.1122 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | 70 | M12 | 1000 | | | 22,77 € | | K1960.1162 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | 70 | M16 | 1000 | | | 36,28 € | | K1960.1202 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | 70 | M20 | 1000 | | | 60,08 € | | K1960.1242 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | 70 | M24 | 1000 | | | 71,65 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|