HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Nottolino di lubrificazione piano, a norma DIN 3404
K1135

Nottolino di lubrificazione piano, a norma DIN 3404

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305.Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I nottolini di lubrificazione piatti sono particolarmente adatti per i punti di lubrificazione che necessitano di un vasto spazio di lubrificazione, poiché la loro ampia struttura necessita di parecchio lubrificante. Grazie alla struttura stabile, i nottolini di lubrificazione a testa piana sono particolarmente utilizzati su macchine con elevate sollecitazioni esterne.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1135 Nottolino di lubrificazione piano, a norma DIN 3404 157 kB

Disegni

Nottolino di lubrificazione piano, a norma DIN 3404

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D

D1LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1135.11006100AcciaioM06X11013,55,511 1,00 €
K1135.11008100AcciaioM8x11013,55,511 1,00 €
K1135.11010100AcciaioM10x11013,55,511 1,00 €
K1135.11018AcciaioG1/81013,55,511 1,00 €
K1135.11606100AcciaioM06X11617617 0,94 €
K1135.11608100AcciaioM8x11617617 0,94 €
K1135.11608125AcciaioM08X1,251617617 0,94 €
K1135.11610100AcciaioM10x11617617 0,94 €
K1135.11610150AcciaioM10X1,51617617 0,94 €
K1135.11612150AcciaioM12x1,51617617 0,94 €
K1135.11616150AcciaioM16x1,51618717 1,05 €
K1135.11618AcciaioG1/81617617 0,94 €
K1135.11614AcciaioG1/41617617 0,98 €
K1135.21606100Acciaio inoxM06X11617617 4,74 €
K1135.21608100Acciaio inoxM8x11617617 4,52 €
K1135.21608125Acciaio inoxM08X1,251617617 4,52 €
K1135.21610100Acciaio inoxM10x11617617 4,52 €
K1135.21610150Acciaio inoxM10X1,51617617 4,52 €
K1135.21612150Acciaio inoxM12x1,51617617 4,52 €
K1135.21618Acciaio inoxG1/81617617 4,52 €
K1135.21614Acciaio inoxR1/41617617 4,52 €
K1135.12216150AcciaioM16x1,52221,5822 2,83 €
K1135.12214AcciaioG1/42221,5822 2,83 €
K1135.12238AcciaioG3/82221,5822 2,83 €
K1135.22216150Acciaio inoxM16x1,52221,5822 18,01 €
K1135.22214Acciaio inoxG1/42221,5822 18,01 €
K1135.22238Acciaio inoxG3/82221,5822 18,01 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33