{"product":{"productId":"agid.30500","price":4.69,"name":"Maniglie a staffa in biopolimero, montaggio dal lato posteriore"},"currency":"EUR"}
- NATURE grip: biopolimero realizzato completamente con materie prime rinnovabili
- Campi di utilizzo: applicazioni all'esterno, costruzione di macchine e impianti, industria del mobile, lavorazione del legno, tecnologie agricole
- Buona resistenza meccanica, buona resistenza ai prodotti chimici
- Il biopolimero è riciclabile
- Prodotti di legno provenienti da foreste a gestione sostenibile
Descrizione
Materiale
Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, nero-grigio.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, nero-grigio.
Versione
Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.
Nota
Buona resistenza meccanica (testata con doppio fattore di sicurezza).
- Buona resistenza agli agenti chimici.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).
Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
- Buona resistenza agli agenti chimici.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).
Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
Montaggio
Forma B dal retro.
Vantaggi
Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio.
Protezione delle risorse fossili limitate.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania.
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio.
Protezione delle risorse fossili limitate.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania.
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.