Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali con foro esterno
K1640

Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali con foro esterno

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Queste maniglie a staffa sono particolarmente resistenti e possono essere utilizzate anche quando sono richieste robustezza e resistenza alla corrosione.Materiale:

Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.

Versione:lucidata o sabbiata.Utilizzo:Costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicaleMontaggio:Dal lato anteriore.Accessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1640 Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali con foro esterno 125 kB

Disegni

Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali con foro esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineChiave
in acciaio
Superficie
corpo base
ABB1D

HLTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1640.11001600511.4308sabbiato10021135,55011313,61000 17,28 €
K1640.11121600511.4308sabbiato11221135,55012513,61000 18,51 €
K1640.11201600511.4308sabbiato12021135,55013313,61000 19,56 €
K1640.11281600511.4308sabbiato12821135,55014113,61000 19,98 €
K1640.11601600511.4308sabbiato16021135,55017313,61000 22,56 €
K1640.11001610511.4308lucidato10021135,55011313,61000 18,62 €
K1640.11121610511.4308lucidato11221135,55012513,61000 19,85 €
K1640.11201610511.4308lucidato12021135,55013313,61000 20,91 €
K1640.11281610511.4308lucidato12821135,55014113,61000 21,65 €
K1640.11601610511.4308lucidato16021135,55017313,61000 24,66 €
K1640.11001600521.4404sabbiato10021135,55011313,61000 19,37 €
K1640.11121600521.4404sabbiato11221135,55012513,61000 20,71 €
K1640.11201600521.4404sabbiato12021135,55013313,61000 21,85 €
K1640.11281600521.4404sabbiato12821135,55014113,61000 22,72 €
K1640.11601600521.4404sabbiato16021135,55017313,61000 25,52 €
K1640.11001610521.4404lucidato10021135,55011313,61000 20,71 €
K1640.11121610521.4404lucidato11221135,55012513,61000 22,06 €
K1640.11201610521.4404lucidato12021135,55013313,61000 23,19 €
K1640.11281610521.4404lucidato12821135,55014113,61000 24,33 €
K1640.11601610521.4404lucidato16021135,55017313,61000 27,54 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33