{"product":{"productId":"agid.863","price":12.68,"name":"Maniglie tubolari"},"currency":"EUR"}
Materiale
Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Versione
Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, forma A
da
14,09 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, forma B
da
17,83 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Supporti laterali per maniglia in poliammide, rinforzati con microsfere di vetro.
Versione
Tubo di collegamento anodizzato colore naturale o con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero.
Nota
I supporti laterali delle maniglie presentano 2 o 4 linguette in PVC in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Montaggio
Dal lato anteriore.