{"product":{"productId":"agid.608","price":0.22,"name":"Pomelli a lobi simili a DIN 6336"},"currency":"EUR"}
Materiale
Resina termoplastica colore nero, boccola e/o gambo filettato in acciaio.
Versione
Bussola o gambo filettato zincati, passivati blu.
Mostra di più
Mostra di meno
Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna senza coperchio, forma D
da
0,55 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi simili a DIN 6336, senza bussola con foro calibrato, forma G
da
0,27 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi simili a DIN 6336, con boccola di passaggio, forma H
da
0,59 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna con coperchio, forma K
da
0,59 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura esterna, forma L
da
0,48 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Manopole a lobi simili a DIN 6336, esagono, forma S
da
0,36 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica colore nero, boccola e/o gambo filettato in acciaio.
Versione
Bussola o gambo filettato zincati, passivati blu.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota disegno
Forma D: boccola filettata, senza coperchio
Forma G: senza boccola
Forma H: con bussola di centraggio
Forma K: boccola filettata, con coperchio
Forma L: filettatura esterna
Forma S: esagonale
Forma G: senza boccola
Forma H: con bussola di centraggio
Forma K: boccola filettata, con coperchio
Forma L: filettatura esterna
Forma S: esagonale