Gruppi merceologici
Impugnature a galletto con filettatura interna
K0783_IG

Impugnature a galletto con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia: poliammide rinforzato con sfere di vetro.
Bussola: in ottone o acciaio.
Versione:Acciaio zincato.Nota:Resistenza alle alte temperature da -50 °C a 130 °C.
Resistente contro gli agenti chimici comuni e olio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0783_IG Impugnature a galletto con filettatura interna 142 kB

Disegni

Impugnature a galletto con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABD

D1HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0783.15006K5115M61525,59,514 1,83 €
K0783.16008K61,518M8183111,514 3,14 €
K0783.17510K7622M102238,514,514 3,57 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33