HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox
K1016

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4301.
Versione:Finitura lucida.Su richiesta:Altri colori.Nota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1016 Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox 122 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 con elementi in acciaio inox forma K con bussola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 con elementi in acciaio inox forma K con bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
componenti
Forma

D1D5D8H3H4T6T6 min.CADAcc.PrezzoOrdinare
K1016.23206Acciaio inoxK32M6141020129 1,89 €
K1016.24008Acciaio inoxK40M81813251412 2,21 €
K1016.25010Acciaio inoxK50M102217321815 2,80 €
K1016.26312Acciaio inoxK63M122621402218 4,00 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox forma L con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox forma L con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
componenti
Forma

D1LD6D8H3H4CADAcc.PrezzoOrdinare
K1016.43206X15Acciaio inoxL3215M6141020 1,29 €
K1016.43206X20Acciaio inoxL3220M6141020 1,34 €
K1016.43206X25Acciaio inoxL3225M6141020 1,35 €
K1016.43206X30Acciaio inoxL3230M6141020 1,36 €
K1016.44008X20Acciaio inoxL4020M8181325 1,82 €
K1016.44008X25Acciaio inoxL4025M8181325 1,84 €
K1016.44008X30Acciaio inoxL4030M8181325 2,01 €
K1016.44008X40Acciaio inoxL4040M8181325 2,59 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33