Gruppi merceologici
Pomelli a sfera acciaio inox o alluminio DIN 319
K0650

Pomelli a sfera acciaio inox o alluminio DIN 319

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4301 o alluminio.Versione:lucidato.Nota disegno:
Forma C: filettatura
Forma K: foro
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0650 Pomelli a sfera acciaio inox o alluminio DIN 319 134 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a sfera acciaio inox o alluminio DIN 319

Pomelli a sfera DIN 319 forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera DIN 319 forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
Chiave
in acciaio
DD1

D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0650.116044Ccon filettatura internaacciaio inox1.4301M4168157,2 3,82 €
K0650.120054Ccon filettatura internaacciaio inox1.4301M52012189,1 4,22 €
K0650.125064Ccon filettatura internaacciaio inox1.4301M6251522,511 6,18 €
K0650.132084Ccon filettatura internaacciaio inox1.4301M832182914,5 9,22 €
K0650.140104Ccon filettatura internaacciaio inox1.4301M1040223718 16,33 €
K0650.150124Ccon filettatura internaacciaio inox1.4301M1250284621 25,55 €
K0650.116042Ccon filettatura internaalluminio-M4168157,2 2,72 €
K0650.120052Ccon filettatura internaalluminio-M52012189,1 2,79 €
K0650.125062Ccon filettatura internaalluminio-M6251522,511 3,89 €
K0650.132082Ccon filettatura internaalluminio-M832182914,5 5,61 €
K0650.140102Ccon filettatura internaalluminio-M1040223718 8,06 €
K0650.150122Ccon filettatura internaalluminio-M1250284621 11,69 €

Pomelli a sfera DIN 319 forma K

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera DIN 319 forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
Chiave
in acciaio
D

D1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0650.316043Kcon foro calibratoacciaio inox1.430161681510 3,64 €
K0650.320053Kcon foro calibratoacciaio inox1.4301820121812 4,01 €
K0650.325063Kcon foro calibratoacciaio inox1.430110251522,516 5,88 €
K0650.332083Kcon foro calibratoacciaio inox1.43011232182920 8,78 €
K0650.340103Kcon foro calibratoacciaio inox1.43011640223725 15,55 €
K0650.350123Kcon foro calibratoacciaio inox1.43012050284632 24,35 €
K0650.316042Kcon foro calibratoalluminio-61681510 2,72 €
K0650.320052Kcon foro calibratoalluminio-820121812 2,79 €
K0650.325062Kcon foro calibratoalluminio-10251522,516 3,89 €
K0650.332082Kcon foro calibratoalluminio-1232182920 5,61 €
K0650.340102Kcon foro calibratoalluminio-1640223725 8,06 €
K0650.350122Kcon foro calibratoalluminio-2050284632 11,69 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33