- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0669Steli filettati per piedini di appoggio in acciaio o acciaio... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4301. Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato.Nota:I piedini di appoggio sono composti di uno stelo filettato e un supporto piano. Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni supporto piano.Accessori:K0672 Supporto piano per piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox. K0673 Supporto piano per piedini di regolazione con base di gomma in acciaio o acciaio inox. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 | L | SW | Carico ammissibile max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0669.080501 | acciaio | M8 | 50 | 17 | 40 | | | 2,43 € | | K0669.080801 | acciaio | M8 | 80 | 17 | 40 | | | 2,46 € | | K0669.081001 | acciaio | M8 | 100 | 17 | 40 | | | 2,53 € | | K0669.081201 | acciaio | M8 | 120 | 17 | 40 | | | 2,56 € | | K0669.081501 | acciaio | M8 | 150 | 17 | 40 | | | 2,62 € | | K0669.100501 | acciaio | M10 | 50 | 17 | 40 | | | 2,94 € | | K0669.100801 | acciaio | M10 | 80 | 17 | 40 | | | 2,97 € | | K0669.101001 | acciaio | M10 | 100 | 17 | 40 | | | 3,06 € | | K0669.101201 | acciaio | M10 | 120 | 17 | 40 | | | 3,15 € | | K0669.101501 | acciaio | M10 | 150 | 17 | 40 | | | 3,17 € | | K0669.120501 | acciaio | M12 | 50 | 19 | 40 | | | 2,91 € | | K0669.120801 | acciaio | M12 | 80 | 19 | 40 | | | 2,94 € | | K0669.121001 | acciaio | M12 | 100 | 19 | 40 | | | 2,99 € | | K0669.121201 | acciaio | M12 | 120 | 19 | 40 | | | 3,17 € | | K0669.121501 | acciaio | M12 | 150 | 19 | 40 | | | 3,25 € | | K0669.160501 | acciaio | M16 | 50 | 24 | 40 | | | 2,94 € | | K0669.160801 | acciaio | M16 | 80 | 24 | 40 | | | 3,14 € | | K0669.161001 | acciaio | M16 | 100 | 24 | 40 | | | 3,52 € | | K0669.161201 | acciaio | M16 | 120 | 24 | 40 | | | 3,76 € | | K0669.161501 | acciaio | M16 | 150 | 24 | 40 | | | 4,02 € | | K0669.200501 | acciaio | M20 | 50 | 30 | 40 | | | 4,21 € | | K0669.200801 | acciaio | M20 | 80 | 30 | 40 | | | 4,60 € | | K0669.201001 | acciaio | M20 | 100 | 30 | 40 | | | 5,25 € | | K0669.201201 | acciaio | M20 | 120 | 30 | 40 | | | 5,49 € | | K0669.201501 | acciaio | M20 | 150 | 30 | 40 | | | 6,01 € | | K0669.080502 | acciaio inox | M8 | 50 | 17 | 40 | | | 3,06 € | | K0669.080802 | acciaio inox | M8 | 80 | 17 | 40 | | | 3,23 € | | K0669.081002 | acciaio inox | M8 | 100 | 17 | 40 | | | 3,71 € | | K0669.081202 | acciaio inox | M8 | 120 | 17 | 40 | | | 3,82 € | | K0669.081502 | acciaio inox | M8 | 150 | 17 | 40 | | | 3,98 € | | K0669.100502 | acciaio inox | M10 | 50 | 17 | 40 | | | 4,08 € | | K0669.100802 | acciaio inox | M10 | 80 | 17 | 40 | | | 4,25 € | | K0669.101002 | acciaio inox | M10 | 100 | 17 | 40 | | | 4,35 € | | K0669.101202 | acciaio inox | M10 | 120 | 17 | 40 | | | 4,48 € | | K0669.101502 | acciaio inox | M10 | 150 | 17 | 40 | | | 4,58 € | | K0669.120502 | acciaio inox | M12 | 50 | 19 | 40 | | | 4,25 € | | K0669.120802 | acciaio inox | M12 | 80 | 19 | 40 | | | 4,35 € | | K0669.121002 | acciaio inox | M12 | 100 | 19 | 40 | | | 4,69 € | | K0669.121202 | acciaio inox | M12 | 120 | 19 | 40 | | | 4,85 € | | K0669.121502 | acciaio inox | M12 | 150 | 19 | 40 | | | 5,01 € | | K0669.160502 | acciaio inox | M16 | 50 | 24 | 40 | | | 4,46 € | | K0669.160802 | acciaio inox | M16 | 80 | 24 | 40 | | | 4,77 € | | K0669.161002 | acciaio inox | M16 | 100 | 24 | 40 | | | 5,07 € | | K0669.161202 | acciaio inox | M16 | 120 | 24 | 40 | | | 5,84 € | | K0669.161502 | acciaio inox | M16 | 150 | 24 | 40 | | | 6,11 € | | K0669.200502 | acciaio inox | M20 | 50 | 30 | 40 | | | 7,12 € | | K0669.200802 | acciaio inox | M20 | 80 | 30 | 40 | | | 7,71 € | | K0669.201002 | acciaio inox | M20 | 100 | 30 | 40 | | | 8,18 € | | K0669.201202 | acciaio inox | M20 | 120 | 30 | 40 | | | 8,51 € | | K0669.201502 | acciaio inox | M20 | 150 | 30 | 40 | | | 8,91 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|