Gruppi merceologici
Gateway per spina di posizione con sensore di stato
K1494

Gateway per spina di posizione con sensore di stato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Il gateway rappresenta l'interfaccia tra la spina di posizione con sensore di stato e un controllore macchina. Esso riceve il segnale radio della spina di posizione e fornisce uscite relè-commutatore per il segnale di uscita binario leggibile del controllore macchina.
In tal modo è possibile la trasmissione dello stato di attivazione di un massimo di 6 spine di posizione. Per l'ulteriore visualizzazione è possibile connettere con il gateway una periferica mobile.

Il campo di comando integrato con tasti e LED consente oltre alla connessione e al distacco delle spine di posizione anche il monitoraggio della connessione radio, degli stati di attivazione e della carica della batteria.
Materiale:Alloggiamento in policarbonato.Versione:Parte superiore dell'alloggiamento grigio chiaro.
Parte inferiore dell'alloggiamento grigio antracite.
Nota:Il Gateway riceve il segnale radio della spina di posizione con sensore di stato e lo commuta in un segnale di uscita normalizzato.
Grazie al collegamento a un un sistema di controllo della macchina è possibile elaborare contemporaneamente lo stato di attivazione di un massimo di 6 spine di posizione. Il numero di spine di posizione può essere esteso a piacere utilizzando gateway aggiuntivi.
Dati tecnici:Vedere nota tecnica.Utilizzo:Il gateway serve per il collegamento della spina di posizione con sensore di stato in macchine e impianti. Grazie al collegamento tra il gateway e il controllore della macchina, lo stato di attivazione delle spina di posizione può essere visualizzato, controllato e utilizzato per il controllo del processo. Vantaggi:Controllo del processo a seconda dell'azionamento.
Segnale di uscita universale.
Installazione semplice.
Su richiesta:Altri segnali di uscita, interfacceAccessori:Spina di posizione con sensore di stato K1495Particolarità:
RoHS

Disegni

Gateway per spina di posizione con sensore di stato

Selezione/filtro articoli

N. ordineSegnale di uscitaB

B1B2D1D2HH1LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1494.01Relais90103,4108--58,5122107-- 490,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33