- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1285Perno d'arresto in acciaio inox con battuta |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305. Versione:Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non tempratoNota:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione. Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente. Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.Nota disegno:Forma A: impugnatura non verniciata, senza dado Forma B: impugnatura non verniciata, con dado
1) Battuta a sinistra 2) Battuta a destra Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1285.1040410 | A | a sinistra | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15,30 € | | K1285.1040510 | A | a sinistra | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15,30 € | | K1285.1040610 | A | a sinistra | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15,30 € | | K1285.1040512 | A | a sinistra | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 | | | 16,69 € | | K1285.1040612 | A | a sinistra | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | | | 16,69 € | | K1285.1040812 | A | a sinistra | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 | | | 16,69 € | | K1285.1040616 | A | a sinistra | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 18,34 € | | K1285.1040816 | A | a sinistra | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,34 € | | K1285.1041016 | A | a sinistra | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 18,34 € | | K1285.10408201 | A | a sinistra | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 21,80 € | | K1285.10410201 | A | a sinistra | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 21,80 € | | K1285.10412201 | A | a sinistra | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 21,80 € | | K1285.2040410 | A | a destra | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15,30 € | | K1285.2040510 | A | a destra | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15,30 € | | K1285.2040610 | A | a destra | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15,30 € | | K1285.2040512 | A | a destra | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 | | | 16,69 € | | K1285.2040612 | A | a destra | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | | | 16,69 € | | K1285.2040812 | A | a destra | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 | | | 16,69 € | | K1285.2040616 | A | a destra | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 18,34 € | | K1285.2040816 | A | a destra | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,34 € | | K1285.2041016 | A | a destra | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 18,34 € | | K1285.20408201 | A | a destra | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 21,80 € | | K1285.20410201 | A | a destra | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 21,80 € | | K1285.20412201 | A | a destra | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 21,80 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1285.1050410 | B | a sinistra | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 15,64 € | | K1285.1050510 | B | a sinistra | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15,64 € | | K1285.1050610 | B | a sinistra | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15,64 € | | K1285.1050512 | B | a sinistra | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 17,25 € | | K1285.1050612 | B | a sinistra | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 17,25 € | | K1285.1050812 | B | a sinistra | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 17,25 € | | K1285.1050616 | B | a sinistra | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19,37 € | | K1285.1050816 | B | a sinistra | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19,37 € | | K1285.1051016 | B | a sinistra | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19,37 € | | K1285.10508201 | B | a sinistra | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 24,08 € | | K1285.10510201 | B | a sinistra | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 24,08 € | | K1285.10512201 | B | a sinistra | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 24,08 € | | K1285.2050410 | B | a destra | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 15,64 € | | K1285.2050510 | B | a destra | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15,64 € | | K1285.2050610 | B | a destra | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15,64 € | | K1285.2050512 | B | a destra | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 17,25 € | | K1285.2050612 | B | a destra | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 17,25 € | | K1285.2050812 | B | a destra | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 17,25 € | | K1285.2050616 | B | a destra | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19,37 € | | K1285.2050816 | B | a destra | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19,37 € | | K1285.2051016 | B | a destra | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19,37 € | | K1285.20508201 | B | a destra | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 24,08 € | | K1285.20510201 | B | a destra | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 24,08 € | | K1285.20512201 | B | a destra | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 24,08 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|