{"product":{"productId":"agid.25066","price":20.48,"name":"Elementi di azionamento per spine di posizione con comando a distanza, con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado "},"currency":"EUR"}
- Azionamento possibile in spazi per il montaggio inaccessibili
- Posizione di attivazione realizzabile con ergonomia ottimizzata
- Azionamento possibile anche in caso di necessità di distanze di sicurezza
- Sostituzione semplice dei pezzi usurati
- Collegamento flessibile di un elemento di azionamento
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Le spine di posizione con comando a distanza si usano quando gli spazi di installazione inaccessibili rendono difficile l'operazione o quando gli aspetti ergonomici e di sicurezza richiedono l'azionamento a distanza.
L'accoppiamento tra la spina di posizione e il lato operatore avviene tramite un cavetto Bowden. La combinazione di spina di posizione ed elemento di comando forma un sistema completo utilizzabile in numerose applicazioni. Se è necessaria l'estrazione permanente e si vuole evitare il ritorno automatico del perno di bloccaggio, è consigliato l'uso dell'elemento di comando Forma D con funzione di arresto.
Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Le spine di posizione con comando a distanza si usano quando gli spazi di installazione inaccessibili rendono difficile l'operazione o quando gli aspetti ergonomici e di sicurezza richiedono l'azionamento a distanza.
L'accoppiamento tra la spina di posizione e il lato operatore avviene tramite un cavetto Bowden. La combinazione di spina di posizione ed elemento di comando forma un sistema completo utilizzabile in numerose applicazioni. Se è necessaria l'estrazione permanente e si vuole evitare il ritorno automatico del perno di bloccaggio, è consigliato l'uso dell'elemento di comando Forma D con funzione di arresto.
Materiale
Elemento di azionamento in acciaio inox.
Impugnatura a fungo termoplastica.
Impugnatura a fungo termoplastica.
Versione
Impugnatura a fungo termoplastica, grigio nerastro.
Coperchio in termoplastica nero, grigio, rosso o giallo.
Coperchio in termoplastica nero, grigio, rosso o giallo.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le spine di posizione con comando a distanza e l'elemento di azionamento vanno ordinati separatamente.
Nota
In alternativa all'elemento di azionamento, è possibile utilizzare il nipplo a vite fornito in dotazione (Ø5 x 7 mm) per integrare un elemento di comando individuale nel sistema.
Sono disponibili diverse varianti di lunghezza del cavo Bowden.
Per garantire l'esattezza dell'adattamento nella rispettiva applicazione, il cavetto Bowden può essere accorciato in fase di montaggio.
La protezione dalla corrosione si ottiene con una scelta adeguata di materiali e rivestimenti. Il filo metallico e il rivestimento del cavo Bowden possono essere facilmente sostituiti se necessario.
Nel montaggio di cavetti Bowden occorre tenere presente quanto segue:
la lunghezza dell'estremità libera del filo metallico può variare in base all'angolo di posa, al raggio di curvatura e al carico. Pertanto, la lunghezza del controsupporto (guaina) deve essere adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Allo stesso tempo, la vite di regolazione consente di impostare il precarico del sistema a cavo Bowden.
Durante la posa, occorre assicurarsi che il raggio di curvatura minimo, in questo caso R = 65 mm, non sia inferiore a questo valore. Un raggio troppo piccolo può causare un aumento dell'usura e dell'attrito.
È anche importante evitare una temporanea riduzione del raggio di curvatura minimo durante il montaggio, altrimenti si rischia di danneggiare la guaina di trazione. Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire forze di compressione. Se sottoposta a una trazione eccessiva, la spirale interna si deforma e subisce danni permanenti.
Sono disponibili diverse varianti di lunghezza del cavo Bowden.
Per garantire l'esattezza dell'adattamento nella rispettiva applicazione, il cavetto Bowden può essere accorciato in fase di montaggio.
La protezione dalla corrosione si ottiene con una scelta adeguata di materiali e rivestimenti. Il filo metallico e il rivestimento del cavo Bowden possono essere facilmente sostituiti se necessario.
Nel montaggio di cavetti Bowden occorre tenere presente quanto segue:
la lunghezza dell'estremità libera del filo metallico può variare in base all'angolo di posa, al raggio di curvatura e al carico. Pertanto, la lunghezza del controsupporto (guaina) deve essere adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Allo stesso tempo, la vite di regolazione consente di impostare il precarico del sistema a cavo Bowden.
Durante la posa, occorre assicurarsi che il raggio di curvatura minimo, in questo caso R = 65 mm, non sia inferiore a questo valore. Un raggio troppo piccolo può causare un aumento dell'usura e dell'attrito.
È anche importante evitare una temporanea riduzione del raggio di curvatura minimo durante il montaggio, altrimenti si rischia di danneggiare la guaina di trazione. Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire forze di compressione. Se sottoposta a una trazione eccessiva, la spirale interna si deforma e subisce danni permanenti.
Fornitura
Elemento di azionamento con coperchio in plastica.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
1) Spine di posizione
2) Guaina del cavetto Bowden
3) Cavetto Bowden
4) Vite di regolazione
5) Elemento di attivazione
6) Nipplo a vite
7) Coperchio
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
2) Guaina del cavetto Bowden
3) Cavetto Bowden
4) Vite di regolazione
5) Elemento di attivazione
6) Nipplo a vite
7) Coperchio
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Accessory
Dadi esagonali K0700.
Pezzi di supporto K0638.
Anelli distanziatori K0665.
Boccole di posizionamento K1290.
Elemento di azionamento K1502.12420.
Cavetti Bowden K2116.
Funi metalliche K2023.
Guaine K2024.
Boccole terminali K2025.
Viti di regolazione K2026.
Nippli a vite K2027.
Pezzi di supporto K0638.
Anelli distanziatori K0665.
Boccole di posizionamento K1290.
Elemento di azionamento K1502.12420.
Cavetti Bowden K2116.
Funi metalliche K2023.
Guaine K2024.
Boccole terminali K2025.
Viti di regolazione K2026.
Nippli a vite K2027.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.