text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto
2 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.

Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.
Materiale

Versione in acciaio:

Corpo filettato in acciaio automatico.
Perno di bloccaggio 1.4305.



Versione in acciaio inox:

Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.



Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.


Versione
Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio grezzo.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato e perno di bloccaggio grezzi.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Nota
Con la forma C, è possibile ruotare l'impugnatura a fungo di 30° per mantenere il perno di bloccaggio in posizione estratta.
Montaggio
Per il montaggio con una chiave a forcella, il perno di bloccaggio deve essere estratto.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Accessory
Anelli distanziatori K0665.
Dadi esagonali K0700.
Boccole di posizionamento per spina di posizione K1290.

Altri clienti hanno acquistato anche