- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- K0709
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale
- K0710
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e flangia di avvitamento
- K0711
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare
- K1934
Articolazioni a forcella per teste articolate
- K1935
Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox
- K0731
Articolazionia forcella con clip DIN 71752
- K1139
Clip per forcelle DIN 71752
- K1454
Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella
- K1455
Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella
- K1456
Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella
- K0732
Snodi a forcella acciaio inox DIN 71752
- K0733
Snodi a forcella DIN 71752
- K1459
Teste a forcella acciaio o acciaio inox con filettatura esterna
- K1460
Contropezzi della testa a forcella acciaio
- K0734
Snodi angolari DIN 71802
- K0734
Snodi angolari acciaio inox analoghi a DIN 71802 forma CS con tappo di tenuta
- K0712
Snodi angolari femmina DIN 71805
- K0713
Perno a sfera per snodi angolari DIN 71803
- K0127
Occhielli articolati
- K0714
Circlip per snodo sferico femmina DIN 71805
- K1136
Copiglie DIN EN ISO 1234
- K1137
Copiglie elastiche simili a DIN 11024
- K2014
Spinotti a scatto DIN 11023
- K0715
Snodi assiali simili a DIN 71802
- K1936
Snodi assiali per forze di trazione regolabili
- K0716
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K0717
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K0718
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K2079
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K2085
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili
- K0719
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K2080
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K2086
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili
- K0720
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K0721
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K0722
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2083
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura esterna, modello stretto,DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K0723
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2084
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura interna, modello stretto DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K1324
Snodi sferici serie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4
- K1466
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, simile a DIN ISO 12240-4
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0709Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Pezzo di accoppiamento e griffa in acciaio. Dado (DIN 439) in acciaio, classe di qualità 8.8.Versione:Giunto e flangia temprati e fosfatati. Dado brunito.Nota:Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale; molteplici possibilità di applicazione e impiego, ad es. come collegamento tra asta del pistone e unità di movimento lineare. Il montaggio e lo smontaggio del giunto robusto, semplice e composto di due parti, si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale. Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.
Il giunto non trasmette alcun momento torcente. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione | D | D1 | L | L1 min. | L2 | L3 min. | L4 | SW | SW1 | Compensazione dello spostamento radiale X max. | Carico di compressione e di trazione max. ammesso kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0709.06 | filettatura interna | M6 | 21 | 37,5 | 11 | - | 9 | 18 | 19 | 10 | 0,6 | 2,5 | | | 25,16 € | | K0709.08 | filettatura interna | M8 | 26 | 45 | 13,5 | - | 11,5 | 22,5 | 24 | 13 | 0,7 | 4,5 | | | 26,45 € | | K0709.10 | filettatura interna | M10 | 30 | 56,2 | 15 | - | 16 | 29 | 27 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 30,83 € | | K0709.101 | filettatura interna | M10x1,25 | 30 | 56,2 | 15 | - | 16 | 29 | 27 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 30,83 € | | K0709.12 | filettatura interna | M12 | 32,5 | 66,7 | 17,5 | - | 17 | 34 | 30 | 19 | 0,8 | 10 | | | 35,24 € | | K0709.121 | filettatura interna | M12x1,25 | 32,5 | 66,7 | 17,5 | - | 17 | 34 | 30 | 19 | 0,8 | 10 | | | 35,24 € | | K0709.16 | filettatura interna | M16 | 39 | 83 | 22 | - | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | | | 42,85 € | | K0709.161 | filettatura interna | M16x1,5 | 39 | 83 | 22 | - | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | | | 42,85 € | | K0709.20 | filettatura interna | M20 | 44 | 93,5 | 25 | - | 23,5 | 45,5 | 41 | 30 | 1 | 30 | | | 51,96 € | | K0709.201 | filettatura interna | M20x1,5 | 44 | 93,5 | 25 | - | 23,5 | 45,5 | 41 | 30 | 1 | 30 | | | 51,96 € | | K0709.0614 | filettatura esterna | M6 | 21 | 37,5 | 11 | 14 | 9 | 18 | 19 | 10 | 0,6 | 2,5 | | | 25,16 € | | K0709.0817 | filettatura esterna | M8 | 26 | 45 | 13,5 | 17 | 11,5 | 22,5 | 24 | 13 | 0,7 | 4,5 | | | 26,45 € | | K0709.1020 | filettatura esterna | M10 | 30 | 56,2 | 16 | 20 | 16 | 29 | 27 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 30,83 € | | K0709.10201 | filettatura esterna | M10x1,25 | 30 | 56,2 | 16 | 20 | 16 | 29 | 27 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 30,83 € | | K0709.1225 | filettatura esterna | M12 | 32,5 | 66,7 | 21 | 25 | 17 | 34 | 30 | 19 | 0,8 | 10 | | | 35,24 € | | K0709.12251 | filettatura esterna | M12x1,25 | 32,5 | 66,7 | 21 | 25 | 17 | 34 | 30 | 19 | 0,8 | 10 | | | 35,24 € | | K0709.1630 | filettatura esterna | M16 | 39 | 83 | 25 | 30 | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | | | 42,85 € | | K0709.16301 | filettatura esterna | M16x1,5 | 39 | 83 | 25 | 30 | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | | | 42,85 € | | K0709.2035 | filettatura esterna | M20 | 44 | 93,5 | 29 | 35 | 23,5 | 45,5 | 41 | 30 | 1 | 30 | | | 51,96 € | | K0709.20351 | filettatura esterna | M20x1,5 | 44 | 93,5 | 29 | 35 | 23,5 | 45,5 | 41 | 30 | 1 | 30 | | | 51,96 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|