- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- K0709
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale
- K0710
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e flangia di avvitamento
- K0711
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare
- K1934
Articolazioni a forcella per teste articolate
- K1935
Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox
- K0731
Articolazionia forcella con clip DIN 71752
- K1139
Clip per forcelle DIN 71752
- K1454
Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella
- K1455
Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella
- K1456
Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella
- K0732
Snodi a forcella acciaio inox DIN 71752
- K0733
Snodi a forcella DIN 71752
- K1459
Teste a forcella acciaio o acciaio inox con filettatura esterna
- K1460
Contropezzi della testa a forcella acciaio
- K0734
Snodi angolari DIN 71802
- K0734
Snodi angolari acciaio inox analoghi a DIN 71802 forma CS con tappo di tenuta
- K0712
Snodi angolari femmina DIN 71805
- K0713
Perno a sfera per snodi angolari DIN 71803
- K0127
Occhielli articolati
- K0714
Circlip per snodo sferico femmina DIN 71805
- K1136
Copiglie DIN EN ISO 1234
- K1137
Copiglie elastiche simili a DIN 11024
- K2014
Spinotti a scatto DIN 11023
- K0715
Snodi assiali simili a DIN 71802
- K1936
Snodi assiali per forze di trazione regolabili
- K0716
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K0717
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K0718
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K2079
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K2085
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1, rilubrificabili
- K0719
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K2080
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K2086
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, rilubrificabili
- K0720
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0721
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0722
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2083
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto,DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0723
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2084
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K1324
Snodi sferici serie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4
- K1466
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, simile a DIN ISO 12240-4
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0734Snodi angolari acciaio inox analoghi a DIN 71802 forma CS con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli snodi angolari sono giunti angolari per la trasmissione di forza e servono come elementi di collegamento di parti in movimento. Gli snodi angolari con tappo di tenuta vengono utilizzati soprattutto in condizioni problematiche (presenza di polvere, lubrificanti, ecc.). Qui lo spazio tra snodo sferico femmina e perno a sfera, è coperto e chiuso da un tappo di tenuta, Materiale:Acciaio inox 1.4305.
Guarnizione neoprene.Versione:Superficie non trattata.Nota:La filettatura sinistrorsa si riferisce alla misura D2.Range di temperatura: Da -30 °C a +110 °C. Temperatura di esercizio breve max. 140 °C.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 2 | Materiale corpo base | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0734.108051 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio inox | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 13,19 € | | K0734.108052 | CS | filettatura destrorsa | acciaio inox | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 11,54 € | | K0734.110061 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio inox | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 14,01 € | | K0734.110062 | CS | filettatura destrorsa | acciaio inox | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 13,14 € | | K0734.113081 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio inox | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 16,18 € | | K0734.113082 | CS | filettatura destrorsa | acciaio inox | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 14,50 € | | K0734.116101 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio inox | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 30,56 € | | K0734.116102 | CS | filettatura destrorsa | acciaio inox | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 28,27 € | | K0734.116121 | CS | filettatura sinistrorsa | acciaio inox | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 35,84 € | | K0734.116122 | CS | filettatura destrorsa | acciaio inox | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 29,86 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|