- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- K0709
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale
- K0710
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e flangia di avvitamento
- K0711
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare
- K1934
Articolazioni a forcella per teste articolate
- K1935
Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox
- K0731
Articolazionia forcella con clip DIN 71752
- K1139
Clip per forcelle DIN 71752
- K1454
Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella
- K1455
Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella
- K1456
Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella
- K0732
Snodi a forcella acciaio inox DIN 71752
- K0733
Snodi a forcella DIN 71752
- K1459
Teste a forcella acciaio o acciaio inox con filettatura esterna
- K1460
Contropezzi della testa a forcella acciaio
- K0734
Snodi angolari DIN 71802
- K0734
Snodi angolari acciaio inox analoghi a DIN 71802 forma CS con tappo di tenuta
- K0712
Snodi angolari femmina DIN 71805
- K0713
Perno a sfera per snodi angolari DIN 71803
- K0127
Occhielli articolati
- K0714
Circlip per snodo sferico femmina DIN 71805
- K1136
Copiglie DIN EN ISO 1234
- K1137
Copiglie elastiche simili a DIN 11024
- K2014
Spinotti a scatto DIN 11023
- K0715
Snodi assiali simili a DIN 71802
- K1936
Snodi assiali per forze di trazione regolabili
- K0716
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K0717
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K0718
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K2079
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K2085
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili
- K0719
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K2080
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K2086
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili
- K0720
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K0721
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K0722
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2083
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura esterna, modello stretto,DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K0723
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2084
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura interna, modello stretto DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
- K1324
Snodi sferici serie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4
- K1466
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, simile a DIN ISO 12240-4
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0716Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio fucinato a stampo, trattato termicamente.Versione:Galvanizzato. Gioco cuscinetto 15 - 40 µm.Nota:Il cuscinetto a sfera temprato è lubrificato a lungo termine e chiuso a tenuta con rondella di copertura. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KA. Le teste a snodo vengono usate soprattutto laddove devono essere trasmessi i movimenti e non è disponibile alcuna fuga esatta. Fino a D = 10 la testa a snodo è dotata di un lubrificatore a imbuto DIN 3405/A. Da D = 12 e oltre è dotata di lubrificatore cuneiforme DIN 71412/A.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | D | D1 | A | B | H | H1 | K | L | L1 | α | Capacità di carico dinamico N | Capacità di carico statico N | Limite del numero di giri n max. 1/min | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0716.06 | filettatura destrorsa | 6 | M6 | 36 | 20 | 9 | 6,75 | 9 | 22 | 12 | 8° | 2750 | 650 | 1350 | | | 35,27 € | | K0716.08 | filettatura destrorsa | 8 | M8 | 42 | 24 | 12 | 9 | 10,5 | 25 | 15 | 8,5° | 4000 | 1000 | 1300 | | | 39,45 € | | K0716.10 | filettatura destrorsa | 10 | M10 | 48 | 28 | 14 | 10,5 | 12 | 29 | 15 | 8° | 4450 | 1450 | 1225 | | | 45,29 € | | K0716.12 | filettatura destrorsa | 12 | M12 | 54 | 32 | 16 | 12 | 14,5 | 33 | 19 | 7,5° | 4950 | 1800 | 1125 | | | 52,96 € | | K0716.16 | filettatura destrorsa | 16 | M16 | 66 | 42 | 21 | 15 | 19 | 40 | 22 | 8° | 6250 | 2350 | 975 | | | 68,39 € | | K0716.20 | filettatura destrorsa | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18 | 24,5 | 47 | 28 | 7° | 7900 | 3450 | 825 | | | 86,88 € | | K0716.22 | filettatura destrorsa | 22 | M22x1,5 | 84 | 54 | 28 | 20 | 26 | 51 | 26 | 8° | 9300 | 3980 | 725 | | | 97,50 € | | K0716.061 | filettatura sinistrorsa | 6 | M6 | 36 | 20 | 9 | 6,75 | 9 | 22 | 12 | 8° | 2750 | 650 | 1350 | | | 35,27 € | | K0716.081 | filettatura sinistrorsa | 8 | M8 | 42 | 24 | 12 | 9 | 10,5 | 25 | 15 | 8,5° | 4000 | 1000 | 1300 | | | 39,45 € | | K0716.101 | filettatura sinistrorsa | 10 | M10 | 48 | 28 | 14 | 10,5 | 12 | 29 | 15 | 8° | 4450 | 1450 | 1225 | | | 45,29 € | | K0716.121 | filettatura sinistrorsa | 12 | M12 | 54 | 32 | 16 | 12 | 14,5 | 33 | 19 | 7,5° | 4950 | 1800 | 1125 | | | 52,96 € | | K0716.161 | filettatura sinistrorsa | 16 | M16 | 66 | 42 | 21 | 15 | 19 | 40 | 22 | 8° | 6250 | 2350 | 975 | | | 68,39 € | | K0716.201 | filettatura sinistrorsa | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18 | 24,5 | 47 | 28 | 7° | 7900 | 3450 | 825 | | | 86,88 € | | K0716.221 | filettatura sinistrorsa | 22 | M22x1,5 | 84 | 54 | 28 | 20 | 26 | 51 | 26 | 8° | 9300 | 3980 | 725 | | | 97,50 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|