text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
I tamponi in gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati per supporti elastici. Trovano impiego, tra le altre cose, nel supporto di gruppi, motori, compressori, pompe e macchine di prova.
I tamponi in gomma sgolati riducono i carichi marginali elevati della gomma in caso di deviazione radiale, prolungando così la durata del componente.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.


Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Su richiesta
Altre durezze Shore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche