{"product":{"productId":"agid.30882","price":5,"name":"Bussole e inserti in plastica"},"currency":"EUR"}
Materiale
Bussola in acciaio per utensili.
Inserto speciale PETP
Inserto speciale PETP
Versione
Bussola cromata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Bussola in acciaio per utensili.
Inserto speciale PETP
Inserto speciale PETP
Versione
Bussola cromata.
Nota
Bussola:
Bussola con azionamento da 1/2“, prodotto Hazet. Modificato specificamente per inserti in plastica. L'inserto in plastica è tenuto saldamente grazie alla lunghezza e alla forma interna della bussola. Si ottiene così una trasmissione ottimale della forza sulla testa della vite. La bussola è progettata per evitare il contatto metallico tra la bussola e la testa esagonale. Ciò riduce il rischio di corrosione.
Inserto in plastica:
Inserto in plastica per serrare e allentare viti e dadi della linea KIPP NOVOnox hygienic. Le superfici lucidate e sensibili sono protette, evitando così una successiva corrosione da contatto.
L'inserimento nella bussola speciale viene effettuato a mano. L'accoppiamento geometrico e il dispositivo di serraggio della bussola garantiscono una presa ottimale. Per sostituire gli inserti in plastica usurati non è necessario un utensile speciale.
Con una coppia di avvitamento definita (classe di resistenza 6.8), gli inserti in plastica hanno una durata di vita fino a 1000 cicli di cambio.
Bussola con azionamento da 1/2“, prodotto Hazet. Modificato specificamente per inserti in plastica. L'inserto in plastica è tenuto saldamente grazie alla lunghezza e alla forma interna della bussola. Si ottiene così una trasmissione ottimale della forza sulla testa della vite. La bussola è progettata per evitare il contatto metallico tra la bussola e la testa esagonale. Ciò riduce il rischio di corrosione.
Inserto in plastica:
Inserto in plastica per serrare e allentare viti e dadi della linea KIPP NOVOnox hygienic. Le superfici lucidate e sensibili sono protette, evitando così una successiva corrosione da contatto.
L'inserimento nella bussola speciale viene effettuato a mano. L'accoppiamento geometrico e il dispositivo di serraggio della bussola garantiscono una presa ottimale. Per sostituire gli inserti in plastica usurati non è necessario un utensile speciale.
Con una coppia di avvitamento definita (classe di resistenza 6.8), gli inserti in plastica hanno una durata di vita fino a 1000 cicli di cambio.
Nota disegno
A) Bussola
B) Inserto in plastica
B) Inserto in plastica
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.