Gruppi merceologici
Bullone di serraggio di compensazione UNILOCK 
Dimensione sistema 80 mm
K1974

Bullone di serraggio di compensazione UNILOCK Dimensione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inossidabile.Versione:Superfici funzionali rettificate. Nota:I bulloni di serraggio di compensazione UNILOCK sono adatti per il serraggio e il posizionamento di pezzi e dispositivi.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo intercambiabile e adattati ai vari moduli di base.

Con il tipo di forma asse X è possibile compensare una differenza di ± 1 mm nella distanza tra due punti in una direzione.
Con il tipo di forma asse XY è possibile compensare una differenza di ± 1 mm nella distanza tra due punti in tutte le direzioni.

I bulloni di serraggio di compensazione UNILOCK, abbinati a viti di fissaggio M10, consentono di ottenere forze di serraggio fino a 35.000 N.

Altri bulloni di fissaggio della stessa dimensione del sistema sono disponibili nei modelli K0967, K1471, K0968 e K0967 con gambo filettato.
Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:Compensazione dell'interasse di ± 1 mm possibile in una/tutte le direzioni.Fornitura1x bullone di serraggio di compensazione UNILOCK con vite di fissaggio.Nota disegno:
1) Precisione di ripetibilità <0,05 mm
2) Compensazione dell'interasse ± 1 mm
3) Contorno di montaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1974 Bullone di serraggio di compensazione UNILOCK Dimensione sistema 80 mm 197 kB
 Nota tecnica per il sistema di serraggio a punto zero 157 kB

Disegni

Bullone di serraggio di compensazione UNILOCK 
Dimensione sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo
di stampo
FormaD

D1GHH1H2H3H4H5CADAcc.PrezzoOrdinare
K1974.1402503101Asse XA39,525M1035,1142,93,51823 239,40 €
K1974.1402503102Asse XYA39,525M1035,1142,93,51823 214,20 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33