Contatti
Catalogo
Informazioni legali
CGC
Protezione dei dati
Prodotti
Parti operative | Elementi standard
Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
Manopole, pomelli
Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
Volantini, manovelle, indicatori di posizione
Serrature girevoli, profili per protezione bordi
Cerniere
Piedini di regolazione
Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
Guide telescopiche
Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
Bloccaggi rapidi, tenditori
Attrezzi di serraggio
Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
Snodi
Magneti
Unità di smorzamento
Indicatori di livello, tappi filettati
Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
Elementi per il trasporto
Utensili professionali, attrezzature per officina
Protezione igienica
Tecnica di serraggio
Tecnica di serraggio di pezzi da lavorare
Tecnica di serraggio modulare
Tecnica di serraggio a punto zero
Tecnica di serraggio con morsa a vite
Soluzioni speciali
Sale
Linee di prodotti
RILEVABILI
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
TECNOLOGIA DA 19"
Acciaio inox inossidabile
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessori per profilati di alluminio
News
Nuovi prodotti
KIPP News
Area stampa
Newsletter
Fiere
Fiere Germania
Fiere internazionali
Impressioni dalla fiera
Assistenza
Filmati sui prodotti
Dati CAD
Ordine catalogo
Panoramica dei materiali
Condizioni di fornitura
Per fornitori
CGC
Download
Cataloghi
PARTI OPERATIVE | ELEMENTI STANDARD
TECNICA DI SERRAGGIO
Catalogo KIPP Inc.
Depliant
Dati CAD
Area stampa
Area download per fornitori
Certificazione
Contatti
Home
Azienda
Gruppi merceologici
Maniglie a leva
Leve di serraggio
Leve a camma
Manopole, pomelli
Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
Volantini, manovelle, indicatori di posizione
Serrature girevoli, profili per protezione bordi
Cerniere
Piedini di regolazione
Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
Guide telescopiche
Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
Bloccaggi rapidi, tenditori
Attrezzi di serraggio
Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
Snodi
Magneti
Unità di smorzamento
Indicatori di livello, tappi filettati
Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
Elementi per il trasporto
Protezione igienica
Tecnica di serraggio di pezzi da lavorare
Tecnica di serraggio modulare
Tecnica di serraggio a punto zero
Tecnica di serraggio con morsa a vite
Prodotti
Parti operative | Elementi standard
Tecnica di serraggio
Tecnica di serraggio di pezzi da lavorare
Tecnica di serraggio modulare
Tecnica di serraggio a punto zero
Sistema di bloccaggio a punto zero
Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 80
Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 50
Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 138
K1419
UNILOCK Modulo base 5 assi
per sistemi da 138 mm
K1420
Piastra di base UNILOCK 5 assi
per serraggio universale, sistema da 138 mm
K1422
UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi
da 138 mm
K1423
UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi
da 138 mm
K1424
UNILOCK Bullone di fissaggio
per sistema da 138 mm
K1488
Chiave dinamometrica
per sistema di serraggio modulare a 5 assi
Sistema di posizionamento e di bloccaggio
Tecnica di serraggio con morsa a vite
Soluzioni speciali
Classico
Introduzione nuovi n. d'ordine
Callback
Per fornitori
Condizioni di fornitura
CGC
Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 138
Indietro
Prodotti
Tecnica di serraggio
Tecnica di serraggio a punto zero
Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 138
Novità
Ampliamento
di gamma
Viti di pressione a sfera
Staffa di serraggio laterale in acciaio con punta
Mandrini di serraggio per piccoli fori
Mandrini di serraggio per fori piccoli, serraggio automatizzato
Tappi di protezione in alluminio
Staffa di serraggio
Tenditore piatto per cave a T
Supporto di staffaggio flessibile
Elementi di sostegno cilindrici
Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico
Morsa laterale
Pinza per serraggio esterno
Modulo di serraggio UNILOCK ASM 99
Modulo di serraggio UNILOCK ASM 138
Modulo di serraggio UNILOCK EGM 110-75
Sistema di bulloni di serraggio di compensazione UNILOCK Dimensione 80 mm
Perno di serraggio a coda di rondine UNILOCK Dimensione sistema 80 mm
Giunto per pallet per modulo di serraggio UNILOCK EGM 110-75
K1419
UNILOCK Modulo base 5 assi
per sistemi da 138 mm
1 Articoli
K1420
Piastra di base UNILOCK 5 assi
per serraggio universale, sistema da 138 mm
1 Articoli
K1422
UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi
da 138 mm
1 Articoli
K1423
UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi
da 138 mm
1 Articoli
K1424
UNILOCK Bullone di fissaggio
per sistema da 138 mm
3 Articoli
K1488
Chiave dinamometrica
per sistema di serraggio modulare a 5 assi
1 Articoli
Ricerca
My
ACCOUNT
E-mail
Password
Password dimenticata
Sono nuovo
Carrello
Quantità articoli:
0
Somma:
0,00
€
Visualizzare
Ordine rapido
Al modulo d'ordine
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Verificare la disponibilità
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Italiano
Deutsch
Mappa del sito
Stampare
Newsletter
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33