Gruppi merceologici
Piastra di base UNILOCK 5 assi per serraggio universale, sistema da 138 mm
K1420

Piastra di base UNILOCK 5 assi per serraggio universale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:Le piastre di base UNILOCK sono direttamente adattabili alle tavole della macchina con scanalature a T o a griglia forata. Grazie alla loro struttura variabile, le piastre di base possono essere posizionate in modo flessibile sulla tavola della macchina. In questo modo è possibile coprire ogni posizione sulla tavola della macchina con le piastre di base.
Grazie alla stabilità della struttura, queste piastre sono ideali come elemento base per pezzi di lavorazione pesanti e di grandi dimensioni.
Su richiesta:Altre versioni.Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M12
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1420 Piastra di base UNILOCK 5 assi per serraggio universale, sistema da 138 mm 250 kB
 Nota tecnica per sistema di serraggio modulare 138 533 kB

Disegni

Piastra di base UNILOCK 5 assi per serraggio universale, sistema da 138 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineH

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1420.2352350502550 624,75 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33