Gruppi merceologici
UNILOCK Modulo base 5 assi Grandezza del sistema 80 mm
K0960

UNILOCK Modulo base 5 assi Grandezza del sistema 80 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:I moduli base a 5 assi UNILOCK possono essere adattati direttamente a tavole di macchine con sistema a griglia forata o a tavole con cave a T, nonché a pallet a griglia con passo 40/50 mm, sistema M12. Compatibili con sistema di serraggio a punto zero UNILOCK con bulloni di fissaggio UNILOCK. Possono anche essere montati direttamente su sistemi di serraggio a punto zero standard utilizzando un bullone di fissaggio adattatore appropriato.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Su richiesta:Con spina antitorsione
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0960 UNILOCK Modulo base 5 assi Grandezza del sistema 80 mm 258 kB
 Nota tecnica per sistema di serraggio modulare 80 7,6 MB

Disegni (sintesi completa)

UNILOCK Modulo base 5 assi Grandezza del sistema 80 mm

UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Forma

Tipo
di stampo
HDD1SWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0960.1207550400piedino senza foro oblungoAsenza spina antitorsione758012650153,64 718,20 €
K0960.1210050400piedino senza foro oblungoAsenza spina antitorsione1008012650154,6 749,70 €

UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Forma

Tipo
di stampo
HDD1SWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0960.12125500piedino con foro oblungoAsenza spina antitorsione1258012650156,8 919,80 €
K0960.12150500piedino con foro oblungoAsenza spina antitorsione1508012650157,8 957,60 €
K0960.12175500piedino con foro oblungoAsenza spina antitorsione1758012650159,26 997,50 €
K0960.16125500piedino con foro oblungoAsenza spina antitorsione1258016650156,55 919,80 €
K0960.16150500piedino con foro oblungoAsenza spina antitorsione1508016650157,6 957,60 €
K0960.16175500piedino con foro oblungoAsenza spina antitorsione1758016650158,45 988,05 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33