Gruppi merceologici
UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione  grandezza del sistema 80 mm
K0966

UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio per utensili anti-ruggine.
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione
Versione:Corpo base superfici funzionali temprate e rettificate.
Bulloni di fissaggio ossidati. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:Gli adattatori di riduzione UNILOCK per sistemi a 5 assi sono concepiti per il serraggio e il posizionamento del pezzo da lavorare. Gli adattatori di riduzione possono essere avvitati con il pezzo e montati sul modulo base o sul modulo strutturale. Gli adattatori di riduzione sono disponibili in versione rigida.Su richiesta:- versione soft
- altezza 25 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0966 UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema 80 mm 233 kB
 Nota tecnica per sistema di serraggio modulare 80 7,6 MB

Disegni

UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione  grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Forma

Tipo
di stampo
DHH1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0966.501101duroACentraggioM10 x 1005025,5 323,40 €
K0966.502101duroBPerno differenzialeM10 x 1005025,5 355,95 €
K0966.503101duroCBullone Di FissaggioM10 x 1005025,5 317,10 €
K0966.501121duroACentraggioM12 x 1005027,5 323,40 €
K0966.502121duroBPerno differenzialeM12 x 1005027,5 355,95 €
K0966.503121duroCBullone Di FissaggioM12 x 1005027,5 317,10 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33