text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Forma B
K1008.1412
Staffe di serraggio per M12, Vite a testa esagonale M12x55 Classe di resistenza 12.9, Rondelle per pinza di serraggio.
Dati per cave a T, dimensione della cava 14, Blocco di guida cava, vite a testa cilindrica M6x12
K1008.1816
Staffe di serraggio per M16, Vite a testa esagonale M16x60 Classe di resistenza 121.9, Rondelle per pinza di serraggio.
Dadi per cave a t, dimensione della cava 18, blocco di guida cava, vite a testa cilindrica M6x12
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche