|
|
K1555Morsa a 5 assi KIPPflexX ganasce lisce |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:La morsa a 5 assi KIPPflexX si contraddistingue per l'elevata stabilità, la flessibilità e la facilità di utilizzo. La morsa a 5 assi KIPPflexX può essere utilizzato sia come staffa di fissaggio laterale o come tenditore di pezzo grezzo. In caso di utilizzo della funzione di bloccaggio discendente il pezzo da lavorare può essere teso con una precisione di ripetibilità di ±0,01 mm. Uno spessore del pezzo di lavorazione di 155/180 mm consente un'ottima accessibilità durante la lavorazione. L'apertura viene preimpostata tramite manovella, in modo tale da ridurre i tempi di allestimento. Inoltre, grazie alle geometrie chiuse e alla finitura antisporco correlata, il tempi di manutenzione e riparazione si riducono al minimo.Materiale:Acciaio.Versione:Piastra d'appoggio e supporto del pezzo da lavorare temprati.Nota:Altre informazioni sui prodotti sono riportate nelle istruzioni di utilizzo.Modalità di utilizzoRegolazione rapida tramite manovella.Vantaggi:Inserto come tenditore centrico con funzione di bloccaggio discendente o morsa. Impostazione semplice e illimitata dell'apertura mediante manovella. Altezza di serraggio ottimale per la lavorazione a 5 assi. Svariate possibilità di collegamento alle tavole della macchina.Su richiesta:diversi pezzi di ricambio, aperture maggiori.Accessori:Piastre di base K1556 Ganasce con pin K1557 Ganascia combi non trattata/pin K1557 Ganasce con sovrametallo K0975 Appoggi K0974 Alberi di prolunga K0990 Kit di serraggio per parti rotonde K0989 Set battute K0993 Bulloni di fissaggio K0967.140250516, K0967.240250516 Kit di staffe di serraggio K1008 Tasselli K0954.1814X20 Viti a spallamento K0815.12065 Viti a testa cilindrica K0869.12X60 Chiave dinamometrica K1489.01Forza di bloccaggio:Vedere diagrammaUso:Adatto alle tavole con cave a T, sistemi di serraggio a fori modulari e a punto zero. Lunghezza 282,84 mm per disposizione diagonale su sistema di bloccaggio a punto zero con punto 52/96/200 mm.Tolleranze:Con profondità di serraggio >5 mm precisione di ripetibilità con funzione di bloccaggio ±0,01.FornituraIn base alla lunghezza della piastra di base, vedere le istruzioni per l'uso.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|