{"product":{"productId":"agid.16864","price":461.16,"name":"Accoppiamento per serraggio a croce"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Con l'accoppiamento per il serraggio a croce è possibile collegare in modo compatto due morse di serraggio 5 assi/ KIPPflexX.
In questo modo un pezzo da lavorare può essere serrato su quatto lati.
Per allineare il giunto per il serraggio a croce esattamente al centro del mandrino trasversale, sono necessari un mandrino filettato e un dado per mandrino a ciascuna estremità.
Questi articoli devono essere ordinati come accessori con il seguente numero:
Mandrino filettato K1555.999.008
Dado per mandrino K0940.999.003
In questo modo un pezzo da lavorare può essere serrato su quatto lati.
Per allineare il giunto per il serraggio a croce esattamente al centro del mandrino trasversale, sono necessari un mandrino filettato e un dado per mandrino a ciascuna estremità.
Questi articoli devono essere ordinati come accessori con il seguente numero:
Mandrino filettato K1555.999.008
Dado per mandrino K0940.999.003
Attenzione
La massima profondità di serraggio con un serraggio a croce è di 12mm per via della struttura del giunto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.