{"product":{"productId":"agid.20022","price":114.79,"name":"Elemento di rialzo per attrezzo di bloccaggio"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Utilizzo
L'elemento di rialzo per attrezzo di bloccaggio viene posizionato sulla tavola della macchina e fissato. Quindi il tenditore viene avvitato insieme all'elemento di rialzo. Utilizzando la vite di aggiustaggio si può regolare in continuo l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.
Vantaggi
- Si possono ottenere altre altezze di serraggio inserendo vari elementi intermedi.
- Passaggio uniforme tra le altezze di serraggio.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Uso in cave a T 12 - 28 mm e in sistemi modulari M10, M12, M16, M20.
- Passaggio uniforme tra le altezze di serraggio.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Uso in cave a T 12 - 28 mm e in sistemi modulari M10, M12, M16, M20.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.